Změna jazyka :

Planetové převodovky Drygear jsou určeny pro průmyslové, robotické a automatizační aplikace, kde se vyžaduje přesnost, spolehlivost a zatížitelnost. Jejich kompaktní typ spojuje vysokou hustotu výkonu s minimálními prostorovými nároky a umožňuje účinný přenos vysokého točivého momentu.
Díky použití igus motion plastics běží převodovky tiše a bezúdržbově – zcela bez mazání. Díky tomu jsou nejen účinné, ale také mimořádně odolné. Nízké tření a minimalizovaná vůle zajišťují přesné pohyby a vysokou opakovatelnost, což je pro složité a náročné řídicí systémy nezbytné.
Planetové převodovky drygear mají univerzální použití a jsou vhodné pro připojení k různým motorům NEMA. Díky tomu je lze snadno začlenit do celé řady koncepcí pohonů.

Výrobky bez obsahu PTFE nabývají na významu, jelikož se stále více zdůrazňuje dopad PFAS na životní prostředí a diskutuje se o možných regulačních opatřeních. Abychom splnili průmyslové požadavky a zároveň chránili životní prostředí, vyvíjíme inovativní alternativy bez „věčných chemikálií“. Mezi tato progresivní řešení patří naše planetové převodovky bez obsahu PTFE. Prostřednictvím těchto produktů podporujeme jak technologický pokrok, tak udržitelné přístupy v tomto odvětví.
Planetové převodovky drygear představují účinné a bezúdržbové řešení pro přesné dávkování lepidel. V tomto zařízení převodovka pohání šnekový převod, který rovnoměrně a přesně nanáší lepidlo na desky s plošnými spoji. Šest stanic je synchronně uspořádáno na otočném kroužku, což umožňuje plynulý průběh procesu. V kombinaci s motory, řídicími systémy a kabely vzniká dokonale sladěné řešení pro vysoce přesné dávkovací a montážní procesy.

Má-li být materiál, jako například vlákno, přesně navinut z jedné role na druhou, je zásadní spolehlivé řešení pohonu. Kombinace planetové převodovky a motoru NEMA23 zajišťuje konstantní točivý moment a dokonalé výsledky. Ve spojení s vhodnými řídicími systémy a kabely tak vzniká řešení, které lze dokonale integrovat do vašich automatizačních úkolů.

Naše sada motoru s převodovkou představuje efektivní, prostorově úsporné a okamžitě integrovatelné řešení pohonu pro lineární posuvy a pohyby dopravníků. Díky kombinaci motoru NEMA23 a planetové převodovky je ideální pro aplikace pick & place, přepravní systémy nebo třídicí procesy. Díky doplňkovým řídicím systémům a kabelům od společnosti igus získáte přesné a sladěné komplexní řešení pro optimální automatizaci.

Planetová převodovka Drygear představuje bezúdržbové a samomaznou pohonnou jednotku vyrobenou z vysoce výkonného plastu – ideální pro otočné kroužky nebo plnicí linky v potravinářském, balicím a farmaceutickém průmyslu. Je lehké, cenově výhodné a ihned k dispozici. V kombinaci s motory NEMA23 umožňuje tento systém přesné a dynamické pohyby. Díky doplnění o motory, řídicí systémy a kabely od společnosti igus získáte kompletní řešení.

Naše planetové převodovky DryGear představují spolehlivé řešení s nízkými nároky na údržbu pro montážní procesy s definovaným točivým momentem – jsou cenově výhodné a okamžitě k dispozici. Díky triboplastům zajišťují konstantní přenos točivého momentu. Díky motorům NEMA23 je tento systém ideální pro montážní pomůcky a šroubovací aplikace. Díky doplňkovým řídicím systémům a kabelům od společnosti igus® získáte dokonale sladěné komplexní řešení.

Převodovka drygear Evoloid s převodovým poměrem 18:1 představuje ideální řešení pro přesné a kontrolované polohování senzorů – je kompaktní, účinná a lze ji přímo integrovat. Umožňuje plynulé lineární pohyby s vysokou přesností polohování, což je ideální pro kontrolní, měřicí nebo třídicí procesy. V kombinaci s lineární jednotkou a komponenty z nabídky společnosti igus získáte dokonale sladěné komplexní řešení pro automatizační úkoly.