Témata služeb týkající se montovaných energetických řetězců

readychain® p-rack

  • Ergonomické a přesně přizpůsobené požadavkům zákazníka, montáž/demontáž bez použití nářadí.
  • Snížená hmotnost pro výhodnější přepravu, dodatečná prostorově úsporná zpětná přeprava​
  • Zkrácení doby instalace o 66 ​
  • Lze vytisknout a regranulovat i z kukuřičného škrobu
  • Volitelně se sledováním GPS

readychain® fast positioner - snadná instalace

  • Snadná a bezpečná instalace systémů readychain® na míru.
  • Není třeba žádné další nářadí
  • Zkrácení doby instalace o 30 % díky dodání v optimální instalační poloze
  • Vytisknuto z udržitelných materiálů a lze je regranulovat

Plug-in e-chain®...

plug-in e-chain
  • Jednoduchá montáž v aplikaci
  • Integrované odlehčení tahu a těsnění
  • Ušetřete 80 % montážního času
  • Optimalizované sestavy připravené k instalaci
  • Servisní kufřík: jednoduše odpojit, znovu zapojit a hotovo
readychain® Optimalizace procesu

Optimalizace procesů

Systémy energetických řetězců připravené k instalaci

Váš dodavatel systému ...

Dodávka s optimalizovanou montáží pomocí stojanu readychain®

Zkrácení dodacích lhůt ze dnů na hodiny...

ModuleConnect: Vítěz ocenění German Design Award pro rok 2021

Adaptér zajišťuje snadné a rychlé připojení k energetickému řetězu

  • Ušetří až 80 % času montáže
    Připojení ke stroji v několika jednoduchých krocích
  • Přehledné rozhraní
    Jednoduché připojení energetického řetězce i bez předchozích znalostí elektroniky
  • Udržitelný
    Stávající kabelové nosné systémy igus® lze snadno doplnit - adaptér je přizpůsoben různým řadám e-chain®

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie