Banner Binder a igus s podáním ruky na oranžovo-zeleném pozadí.

Zásuvné konektory od společnosti Binder

Servisní balíčky M8/M12 od společnosti Binder přímo ze skladu

Tech up

Cost down

Důkaz

Trvalá udržitelnost

Produktový manažer Markus Hüffel krátce představí svou práci

Podrobnosti o konektoru Binder

M8 - kód A: nestíněný, šroubové připojení

Kabelová zásuvka

Kabelový konektor

Vazba č. dílu.Číslo dílu igus®Počet pólůTyp kontaktuRozsah upínáníDo obchodu
99 3400 100 03MAT01749453pólovýKabelová zásuvka3,5-5,0 mmobjednávka
99 3379 100 03 MAT017120093pólovýKabelový konektor3,5-5,0 mmobjednávka
99 3376 100 04 MAT01749894pólovýKabelová zásuvka3,5-5,0 mmobjednávka
99 3383 100 04 MAT01730414pólovýKabelový konektor3,5-5,0 mmobjednávka

M8 - kód A: stíněný, šroubový spoj

Kabelová zásuvka

Kabelový konektor

Vazba č. dílu.Číslo dílu igus®Počet pólůTyp kontaktuRozsah upínáníDo obchodu
99 3360 100 03 MAT017478283pólovýKabelová zásuvka4,0-5,5 mmobjednávka
99 3361 100 03 MAT01715998 3pólovýKabelový konektor4,0-5,5 mmobjednávka
99 3362 100 04 MAT017432774pólovýKabelová zásuvka4,0-5,5 mmobjednávka
99 3363 100 04 MAT017175084pólovýKabelový konektor4,0-5,5 mmobjednávka
99 3360 300 03 MAT017338733pólovýKabelová zásuvka6,0-8,0 mmobjednávka
99 3361 300 03 MAT017338743pólovýKabelový konektor6,0-8,0 mmobjednávka
99 3362 300 03 MAT017310114pólovýKabelová zásuvka6,0-8,0 mmobjednávka
99 3363 300 04 MAT017300594pólovýKabelový konektor6,0-8,0 mmobjednávka

7/8" nestíněný, šroubové připojení

Kabelová zásuvka

Kabelový konektor

Vazba č. dílu.Číslo dílu igus® Počet pólůTyp kontaktuRozsah upínáníDo obchodu
99 2442 21 04 MAT017234233+PEKabelová zásuvka8,0-10,0 mmobjednávka
99 2443 21 04 MAT017326633+PEKabelový konektor8,0-10,0 mmobjednávka
99 2444 21 05 MAT01718734.4+PEKabelová zásuvka8,0-10,0 mmobjednávka
99 2445 21 05 MAT017225134+PEKabelový konektor8,0-10,0 mmobjednávka

M12 - kód A: nestíněný, šroubové připojení

Kabelová zásuvka

Kabelový konektor

Vazba č. dílu.Číslo dílu igus® Počet pólůTyp kontaktuRozsah upínáníDo obchodu
99 0430 07 04 MAT017173163pólovýKabelová zásuvka4,0-6,0 mmobjednávka
99 0429 07 04 MAT01734903pólovýKabelový konektor4,0-6,0 mmobjednávka
99 0430 12 04 MAT017151454pólovýKabelová zásuvka6,0-8,0 mmobjednávka
99 0429 12 04 MAT017105554pólovýKabelový konektor6,0-8,0 mmobjednávka
99 0436 12 05 MAT01756595pólovýKabelová zásuvka6,0-8,0 mmobjednávka
99 0437 12 05 MAT017183055pólovýKabelový konektor6,0-8,0 mmobjednávka
99 0486 12 08 MAT01785758 pólůKabelová zásuvka6,0-8,0 mmobjednávka
99 0487 12 08 MAT017102198 pólůKabelový konektor6,0-8,0 mmobjednávka

M12 - kód A: stíněný, šroubové připojení

Kabelová zásuvka

Kabelový konektor

Vazba č. dílu. Číslo dílu igus® Počet pólůTyp kontaktuRozsah upínáníDo obchodu
99 1430 812 04 MAT01718424pólovýKabelová zásuvka4,0-6,0 mmobjednávka
99 1429 812 04 MAT01718414pólovýKabelový konektor4,0-6,0 mmobjednávka
99 1436 812 05 MAT01730235pólovýKabelová zásuvka6,0-8,0 mmobjednávka
99 1437 812 05 MAT01708805pólovýKabelový konektor6,0-8,0 mmobjednávka
99 1436 914 05 MAT017494905pólovýKabelová zásuvka8,0-10,0 mmobjednávka
99 1437 914 05 MAT017494895pólovýKabelový konektor8,0-10,0 mmobjednávka
99 1486 812 08 MAT01762668 pólůKabelová zásuvka6,0-8,0 mmobjednávka
99 1487 812 08 MAT01762678 pólůKabelový konektor6,0-8,0 mmobjednávka
99 1486 914 08 MAT017244378 pólůKabelová zásuvka8,0-10,0 mmobjednávka
99 1487 914 08 MAT017294978 pólůKabelový konektor8,0-10,0 mmobjednávka

M12 - kód A Úhlové zásuvky: stíněné, šroubové připojení

Kabelová zásuvka

Kabelový konektor

Vazba č. dílu.Číslo dílu igus®Počet pólůTyp kontaktuRozsah upínáníDo obchodu
99 1430 822 04 MAT01725234pólovýKabelová zásuvka6,0-8,0 mmobjednávka
99 1429 822 04 MAT017257004pólovýKabelový konektor6,0-8,0 mmobjednávka
99 1436 822 05 MAT017175295pólovýKabelová zásuvka6,0-8,0 mmobjednávka
99 1437 822 05 MAT017278385pólovýKabelový konektor6,0-8,0 mmobjednávka

M12 - kód D: stíněný, šroubové připojení

Kabelová zásuvka

Kabelový konektor

Vazba č. dílu.Číslo dílu igus® Počet pólůTyp kontaktuRozsah upínáníDo obchodu
99 3728 810 04 MAT017492744pólovýKabelová zásuvka5,0-8,0 mm objednávka
99 3727 810 04 MAT017382814pólovýKabelový konektor5,0-8,0 mm objednávka

M12 - kód X: stíněný, izolační posunutý spoj

Kabelová zásuvka

Kabelový konektor

Vazba č. dílu.Číslo dílu igus®Počet pólůTyp kontaktuRozsah upínáníDo obchodu
99 3788 810 08 MAT017465388 pólůKabelová zásuvka5,0-8,0 mmobjednávka
99 3787 810 08 MAT017429768 pólůKabelový konektor5,0-8,0 mmobjednávka

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie