Jaká je třída ochrany IP?

Zjistěte, co se skrývá za číselným kódem

Co znamená třída ochrany IP?

Jednopárový Ethernet IP67
  • Stavební stroje
  • Automobilový průmysl
  • Veřejná doprava
  • Civilní ochrana
  • Obranné technologie
  • Zdravotnická technika
  • Potravinářský průmysl
  • Odvětví událostí

Jak je strukturován kód IP?

Význam 1. čísliceVýznam 2. čísliceIP
Žádná ochranaŽádná ochrana00
Chráněno proti přístupu hřbetem ruky (pevná cizí tělesa o průměru 50 mm nebo více.Ochrana proti kapající vodě11
Chráněno proti přístupu prstem (pevná cizí tělesa o průměru 12,5 mm nebo více)Ochrana proti svisle dopadající kapající vodě při naklonění krytu až o 15°.22
Chráněno proti přístupu nástrojem (pevné cizí předměty o průměru 2,5 mm nebo více).Ochrana proti svisle padající vodě až do úhlu 60° proti svislici33
Ochrana proti přístupu pomocí drátu (pevné cizí předměty o průměru 1,0 mm nebo více)Ochrana proti stříkající vodě ze všech stran44
Úplná ochrana proti dotyku (proti prachu ve škodlivém množství)Ochrana proti proudu vody (tryska) z jakéhokoli úhlu55
Úplná ochrana proti dotyku (prachotěsnost)Ochrana proti silným proudům vody66
Ochrana proti dočasnému ponoření7
Ochrana proti trvalému ponoření8
Ochrana proti vodě při čištění vysokotlakým/parním proudem9

Která třída ochrany IP je vhodná pro kterou aplikaci?

Třídy ochrany IP2X & IP20

Třída krytí IP55 a vyšší

Stupeň krytí IP65

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie