Změna jazyka :
V roce 2017 jsme představili e-řetězový výdejník, kompletní řešení pro poloautomatické napájení na břehu. Jednalo se o speciální řešení specifické pro daný projekt, které muselo být (alespoň částečně) přepracováno pro každou novou aplikaci v přístavu.
Na základě této myšlenky a zkušeností, které jsme získali z mnoha projektů v oblasti pobřežního napájení, jsme e-výdejník přepracovali. Cílem je dodávat modulární řešení dodávky energie pro různé aplikace pobřežního napájení pro střední a nízké napětí. Modul e-dispenser lze variabilně použít v kombinaci s různými systémy (např. jeřáby, konstrukce, mobilní přenosové systémy).
#modulární
e-dispenser je dopravní jednotka pro TRHD.142.300.0, kterou lze integrovat do různých zákaznických struktur i do vlastních výdejních řešení společnosti igus. Pomocí e-dispenseru lze zařízení TRHD.142 včetně nabíjecího konektoru bezpečně spustit na vozidlo, které se má nabíjet - ať už na souši, nebo na vodě. Více než dvojnásobná pevnost v tahu u modelu TRHD.142.300.0 ve srovnání s další menší velikostí 125.

*V porovnání s jinými komerčně dostupnými systémy s otevřeným vícežilovým kabelem.

Modul e-dispenser se dodává jako řešení připravené k instalaci & play:
Více informací
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00