Změna jazyka :

iguform S270
Zubové stojany iguform S270 jsou nyní k dispozici také v modulu 4 až do délky 1 000 mm pro průběžnou montáž.
Přepracování na míru nebo požadované speciální geometrie jsou možné pro všechny velikosti na vyžádání.
možné.
Informační list ke stažení
Veškeré technické informace naleznete v našem souboru PDF.

Srovnání hmotnosti: iguform S270, hliník, ocel
Graf ukazuje srovnání hmotnosti iguformu S270, hliníku a oceli.
Ukazuje, že ozubený hřeben iguform S270 je až pětkrát lehčí než kovové ozubené hřebeny.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h