Změna jazyka :
Všude, kde se přemísťují hmoty, je stále důležitější používat lehké a stabilní materiály, aby se ušetřila hmotnost, energie a peníze.
Hřídele z uhlíkových vláken byly testovány ve spojení s různými ložisky iglidur®. Rychlost opotřebení zjištěná pro jednotlivé materiály byla velmi rozdílná - a v některých případech překvapivá i pro materiálové experty společnosti iglidur®. Ne každý materiál iglidur®, který patří k nejvýkonnějším na kovových hřídelích, se dobře osvědčuje i na hřídelích z uhlíkových vláken.
Kombinace hřídelí z uhlíkových vláken a plastových kluzných ložisek může na první pohled znít příliš zvláštně a neslučitelně. Hřídele z uhlíkových vláken jsou však díky svým materiálovým vlastnostem stále zajímavější pro řadu oblastí použití. Vyznačují se především nízkou hmotností v kombinaci s vysokou pevností v ohybu.
Bylo testováno 25 různých vysoce výkonných polymerů v kombinaci s hřídeli z uhlíkových vláken, aby se zjistilo, která kombinace je nejlepší z hlediska koeficientu opotřebení. Na zkušebním zařízení pro lineární krátký zdvih bylo ujeto celkem 2560 kilometrů.
Zde jsou některé podrobnosti z testu:

Lineární krátký zdvih proti hřídelím z uhlíkových vláken
P= 1MPa, v= 0,1m/s, T= 23°C
osa y: rychlost opotřebení [μm/km]
Po 2560 testovacích kilometrech s hřídeli z uhlíkových vláken je definitivní: iglidur® J260 s rychlostí opotřebení 0,53 µm/km je nejvhodnější pro hřídele z uhlíkových vláken.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00