drylin® R - Technické informace

Tabulka dat materiálů

Základní vlastnostiJednotkaiglidur Jiglidur Xiglidur J200Kontrolní metoda
Hustotag/cm³1.491,441,72
Barvažlutáčernátmavě šedá
Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti% hmotnosti0,30,10,2DIN 53495
Max. absorpce vlhkosti% hmotnosti1,30,50,7
Koeficient kluzného tření, dynamický proti oceliµ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
pvx hodnota, max. (za sucha)MPa × m/s0,341,320,33
Mechanické vlastnosti
Modul pružnostiMPa2 4008.1002 800DIN 53457
Mez pevnosti v ohybu při 20 °CMPa7317058DIN 53452
Pevnost v tlakuMPa6010043
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)MPa3515023
Tvrdost podle Shoreho748570DIN 53505
Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota°C+90+250+90
Max. krátkodobě působící teplota°C+120+315+120
min. teplota aplikace°C-50-100-50
Tepelná vodivost[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Elektrické vlastnosti
Specifický přechodový odporΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Povrchový odporΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Základní vlastnostiJednotkaiglidur E7iglidur A180Kontrolní metoda
Hustotag/cm³1,051,46
Barvatmavě šedábílá
Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti% hmotnosti0,10,2DIN 53495
Max. absorpce vlhkosti% hmotnosti0,11,3
Koeficient kluzného tření, dynamický proti oceliµ 0.05-0.23
pvx hodnota, max. (za sucha)MPa × m/s 0,31
Mechanické vlastnosti
Modul pružnostiMPa1,4772.300DIN 53457
Mez pevnosti v ohybu při 20 °CMPa2288DIN 53452
Pevnost v tlakuMPa78
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)MPa1828
Tvrdost podle Shoreho6176DIN 53505
Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota°C+70+90
Max. krátkodobě působící teplota°C+90+110
min. teplota aplikace°C-50-50
Tepelná vodivost[W/m x K]0,25ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Elektrické vlastnosti
Specifický přechodový odporΩcm< 1012DIN IEC 93
Povrchový odporΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - Srovnání přípustného dynamického zatížení při stejném průměru

Diagram se čtyřmi klesajícími křivkami A až D v logaritmickém grafu.

drylin® R lineární kluzné ložisko

Kluzné ložisko na hřídeli stroje s detailním zvětšením v kruhu.

Nečistoty, prach, vlákna

Ruka nastavuje kluzné ložisko na lineární hřídeli.

Dělená lineární ložiska

Lineární vedení se zasouvá do držáku.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie