drylin® W - Technická data

TypDélka vozíku [mm]Šířka skluznice [mm]Coy [N]Coz [N]Mox [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 5251 2501 250
Kluzná ložisková pouzdra s vodicím profilem pro drylin W.
Schéma lineárního vedení drylin W se silami a momenty ve směrech X, Y a Z.
Schéma lineárního vedení drylin W se silami a momenty ve směrech X, Y a Z.
Velikost 6 [mm]Velikost 10 [mm]Velikost 16 [mm]Velikost 20 [mm]
Jednoduchá kolejnice, kulatá---
Jednoduchá kolejnice, čtvercová----
Dvojitá kolejnice, kulatá---
Dvojitá kolejnice, čtvercová--
Kompletní systém----

F x v graf, max. Přípustné dynamické zatížení (systém 4 ložisek)

Graf s pěti barevnými křivkami A až E, které na logaritmické ose Y klesají doprava.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie