drylin® T - Systémové provedení, horizontální, 1 kolejnice a 1 vozík

Krok 2:

Varianta:1 kolejnice1 vozík
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy< 5 Zm
sz<5 Zm

Krok 3:

Vodorovná montáž profilu drylin T se směry sil Fx, Fy a Fz.
Vodorovná montáž profilu drylin T se směry sil Fx, Fy a Fz.

3,1

Fa1 = μ / (1 - 2μ K3) · Fs.

3,2

Fa2 = (2μK7 / (1−2μK3)) · Fs.

3,3

Vzorec pro výpočet F_a3 se zlomkem a F_s.
Fa = MAX (Fa1, Fa2, Fa3).

Proměnné ve výpočtech

Fa:hnací síla[N]
Fs:Hmotnostní síla[N]
Fy, Fz:Nosnost ve směru y nebo z[N]
sx, sy, sz:Vzdálenost setrvačné síly ve směru x, y nebo z.[mm]
ay, az:Vzdálenost hnací síly ve směru y nebo z[mm]
wx:Vzdálenost mezi vagóny na trati[mm]
LX:Konstanta závislá na velikosti[mm]
Zm:Konstanta závislá na velikosti[mm]
Y0:Konstanta závislá na velikosti[mm]
b:Vzdálenost mezi vodicími lištami[mm]
µ: součinitel tření, µ = 0 pro statické zatížení, µ = 0,2 pro dynamické zatížení.
ZW:Počet sklíček na kolejnici

Krok 4:

4,1

Vzorec pro výpočet Fymax pomocí Zw, fs, k4, k7 a Fa.

4,2

Vzorec pro Fzmax: 4Fa K3 děleno Zw².

Konstantní hodnoty

Číslo objednávkyLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-254125 19,0
TW-01-30492921.5

Koeficienty

1 kolejnice, 1 vozík
K1|(ay+Y0)/Lx|
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|
K7|sz/Zm|

Krok 5:

Maximální přípustné zatížení

Číslo objednávkyFymax, Fzmax [N]
TW-01-152 000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

Krok 6:

Přípustná kluzná rychlost v závislosti na středním zatížení ložiska pro TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 a TW-01-30.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie