igus®- zkušební metoda a tip pro konstrukci

tip pro konstrukci lineárního ložiska drylin® R

igus® zkušební metoda pro stanovení tolerance lineárních kluzných ložisek drylin®

Číslo objednávky Zkušební síla [N]Øi zkušební pouzdromin. ložisko Øi (bez rozvoru zástrčky)Maximální Øi ložiska (závěsy zástrčky)
JUM-01/02-100,98112 000 mm10 030 mm10 070 mm
JUM-01/02-121,37314 000 mm 12 030 mm12.070 mm
JUM-01/02-161,86418 000 mm16 030 mm16 070 mm
JUM-01/02-202,64923 000 mm20 030 mm20 070 mm
JUM-01/02-253,72928 000 mm25 030 mm25 070 mm
JUM-01/02-304,80734 000 mm30 040 mm30,09 mm
JUM-01/02-407,06344 000 mm40 040 mm40,09 mm
JUM-01/02-509,81055 000 mm50 050 mm50 100 mm
JUI-01-060,9810,4684 palce0,3768 palce0,3776 palce
JUI-01-081,3730,5934 palce0,5016 palce0,5024 palce
JUI-01-101,8640,7184 palce0,6268 palce0,6276 palce
JUI-01-122,6490,8747 palce0,7516 palce0,7524 palce
JUI-01-163,7291,1247 palce1,0016 palce1,0024 palce
JUI-01-204,8071,4058 palce1,2520 palce1,2531 palce
JUI-01-247,0631,6558 palce1,5020 palce1,5031 palce
JUI-01-329,8102,1870 palce2,0024 palce2,0039 palce
RJM-01-080,98116 000 mm8,025 mm8,061 mm
RJM-01-100,98119 000 mm10,025 mm10,061 mm
RJM-01-121,37322 000 mm12,032 mm12,075 mm
RJM-01-161,86426 000 mm16,032 mm16,075 mm
RJM-01-202,64932 000 mm20 040 mm20,092 mm
RJM-01-253,72940 000 mm25 040 mm25,092 mm
RJM-01-304,80747 000 mm30 040 mm30,092 mm
RJM-01-407,06362 000 mm40 050 mm40.112 mm
RJI-01-060,9810,6250 palce0,3762 palce0,3776 palce
RJI-01-081,3730,8750 palce0,5013 palce0,5030 palce
RJI-01-101,8641,1250 palce0,6265 palce0,6282 palce
RJI-01-122,6491,2500 palce0,7516 palce0,7536 palce
RJI-01-163,7291,5625 palce1,0035 palce1,0056 palce
RJI-01-204,8072,0000 palce1,2520 palce1,2544 palce
RJI-01-247,0632,3750 palce1,5020 palce1,5044 palce
RJI-01-329,8103,0000 palce2,0024 palce2,0053 palce
RJ260(U)M-02-121,37319 000 mm12,032 mm12,084 mm
RJ260(U)M-02-161,86424 000 mm16,032 mm16,084 mm
RJ260(U)M-02-202,64928 000 mm20 040 mm20 100 mm
RJ260(U)M-02-253,72935 000 mm25 040 mm25 100 mm
XUMO-01-100,98112 000 mm9,98 mm10,02 mm
XUMO-01-121,37314 000 mm12,02 mm12,06 mm
XUMO-01-161,86418 000 mm16,02 mm16,06 mm
XUMO-01-202,64923 000 mm20,03 mm20,07 mm
XUMO-01-253,72928 000 mm24,97 mm25,01 mm
XUMO-01-304,80734 000 mm29,96 mm30,01 mm
XUMO-01-407,06344 000 mm40,00 mm40,05 mm

Vysvětlení:

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie