Změna jazyka :
Spolu s novou sérií drylin C představuje společnost igus poprvé vedení s dopravními koly CamRoller – vyvinuté pro aplikace, u nichž je rozhodující mimořádně plynulý ruční chod. Válečky vozíků se pohybují s minimálním koeficientem tření po kompaktních 30mm kolejnicích, přičemž výška systému činí pouhých 30 mm. Díky tomu je tato řada ideální pro ruční nastavení, např. bezpečnostní dveře u obráběcích strojů, dveře a posuvná řešení na jachtách a lodích, interiéry kajut a mnoho dalších pohyblivých konstrukcí.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h