Změna jazyka :

Naš samomazný lineární systém drylin pracuje nasucho, a je proto bezúdržbový a odolný vůči vnějším vlivům. Kromě toho mají díky použitým materiálům a speciální konstrukci mimořádně tichý chod. Provozní životnost si můžete snadno vypočítat online v pouhých několika krocích. Díky pečlivému výběru vysoce kvalitních jednotlivých součástí lze každý lineární systém přizpůsobit individuálním potřebám. Přechod na systém klouzání může snížit provozní náklady a výrazně zlepšit technické parametry, což povede k plynulému chodu a dlouhé provozní životnosti.
Teleskopické kolejnice drylin odolávají vysokým teplotám, vibracím a dalším vlivům
Lineární vedení drylin lze používat i v prostředí s pískem, třískami a prachem
Korozivzdornost a odolnost proti působení médií pro použití pod vodou
Přibližně čtyřikrát tišší než odpovídající lineární ložiska z kovu
Díky vysoce výkonným polymerům je až o 75% lehčí
Všechny systémy pracují bez dodatečného mazání, a jsou proto mimořádně čisté
Zde najdete vyčerpávající odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek. Zjistěte vše, co potřebujete vědět o naší lineární technologii.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00