Změna jazyka :

Jaká byla naše cesta od počátku kabelů chainflex k potvrzení našeho marketingového příslibu celosvětově uznávanou společností Underwriters Laboratories (UL)? Proč společnost igus kabely vůbec vyrábí? Proč naše kabely chainflex tak důkladně testujeme? Jak jsme schopni poskytnout na naše kabely záruku a co všechno znamená certifikát UL? Odpovědi na všechny tyto otázky najdete zde.

Když společnost igus uvedla na trh plastový energetický řetěz, mnoho zákazníků bylo nadšeno tímto novým produktem v oblasti energetických systémů, protože předchozí řešení přinášela určité potíže. Se zavedením energetického řetězu však přišly i výzvy, a to zejména to, že mnoho kabelů nedokázalo vyhovět novým požadavkům na pohyb. Společnost igus se tak setkala s následujícími připomínkami zákazníků:
"Před použitím plastových energetických řetězů jsme tyto problémy s kabely neměli!"
Společnost igus musela jednat. Potřebovala kabelové řešení, které bude fungovat a vydrží!
Nápad spočíval v navržení kabelů pro trvalé použití v našich plastových energetických řetězcích. Společnost igus, jakožto výrobce plastů, se tak musela pustit do neznámých vod.
Jakmile byl nápad zkoncipován, strávili jsme mnoho měsíců plánováním a navrhováním optimálního uspořádání, výrobou prototypů a prováděním rozsáhlých testů. Tímto způsobem jsme zajistili co nejdelší životnost našich kabelů a uspokojili potřeby našich zákazníků.
Výsledkem bylo, že společnost igus v roce 1989 uvedla na trh první řady řídicích kabelů CF1 a CF2.

Každý kabel je ihned po výrobě podroben standardním testům. Do dnešního dne žádná z celosvětových norem pro kabely nezahrnuje předpisy pro výrobu a zkoušení v aplikacích energetických řetězců.
To znamená, že příslušní výrobci se snaží prokázat odolnost kabelu pro energetické řetězy na základě existujících zkoušek nebo norem. Zkouška střídavým ohybem pro ohebné kabely, která je uvedena v různých zkušebních specifikacích, však nereprezentuje reálné aplikace energetických řetězců.
Tyto zkoušky navíc naznačují, že kabel pro e-řetězce odráží napětí v e-řetězci, např. změnou směru ohybu. Tato ohybová zatížení v energetickém řetězu však vždy sledují poloměr řetězu, přičemž poloměr a směr ohybu jsou konstantní. To má za následek výrazně vyšší mechanické namáhání kabelů.
Standardní zkouška proto není vhodná pro správnou kontrolu kabelu energetického řetězu. Proto se laboratoř chainflex specializovala na vlastní realistické experimenty a testy. Uvádíme konkrétní případové studie z každodenní praxe. Pro tyto standardní testy se používají parametry definované společností igus: např. kabely se testují v různých poloměrech ohybu a vzdálenostech pojezdu podle jejich specifikací.

Na první pohled se kabely jeví jako nenápadná součástka. Mají však obrovský vliv na správnou funkci strojů. Často se o nich hovoří jako o pupeční šňůře stroje a rozhodují o tom, zda se obrovské přístavní jeřáby pohnou byť jen o milimetr.
Naši zákazníci proto požadují garantovanou životnost, aby měli jistotu plánování a spolehlivost. Díky velkému počtu zkoušek a testů můžeme našim zákazníkům poskytnout garantovanou a spolehlivou předpověď životnosti našich kabelů.
Proč neposkytnout katalogový sortiment s jasnou zárukou, aby každý uživatel mohl mít klid? Protože kdykoli se přenáší nebo pohybuje energie nebo data, potřebujete kabely, které vydrží odpovídající zatížení. Abychom zde zajistili co největší bezpečnost, jsme si vědomi své odpovědnosti jako světový lídr v oblasti energetických řetězů a s řetězy chainflex dodáváme nejlepší možné kabelové řešení, které zaručeně funguje.
Byla vytvořena jasná prohlášení, která zohledňují nejrůznější aplikace a lze je dokonce vypočítat online. Na každý dodaný kabel chainflex z našeho katalogového sortimentu poskytujeme záruku až 36 měsíců. Tento záruční slib je založen na znalostech získaných v naší vlastní zkušební laboratoři pro energetické řetězy, která je s plochou 2750 m² největší na světě. Všechny naše typy kabelů procházejí zde více než 800 paralelními testy. Uvedená životnost není tedy jen prázdným reklamním slibem, ale vychází z faktů získaných při četných testech v elektrických řetězcích.

Společnost igus byla prvním výrobcem kabelů, který nabídl 36měsíční záruku na kabely chainflex ověřené v sériových testech s 2 miliardami zdvihů a 250 miliony cyklů. V rámci komplexního certifikačního procesu potvrdil americký institut "Underwriters Laboratories" správnost tvrzení "36měsíční záruka na kabely chainflex od společnosti igus a kalkulátor životnosti na základě 2 miliard testovacích cyklů ročně". Společnost igus se tak stala první firmou v Evropě, která si nechala pravdivost reklamního tvrzení potvrdit neutrální zkušební organizací. V budoucnu žádný kabel chainflex neopustí továrnu kdekoli na světě bez zkušební značky UL s číslem B129699.
Pro naše zákazníky to znamená dobrý pocit a jistotu, že se nejedná pouze o marketingové tvrzení. Jedná se o prohlášení založené na reálných datech. Navíc bylo nyní znovu potvrzeno jednou z největších nezávislých a renomovaných zkušebních institucí na světě.
Chcete si nechat vypočítat životnost kabelu chainflex? Takto!

Rozhodující krok pro kvalitu a spolehlivost
V roce 2024 společnost igus prodloužila záruku na kabely chainflex na čtyři roky. Tím stanovila nový standard v oboru. Nová záruka byla také testována a certifikována společností UL, což znamená, že společnost igus nabízí svým zákazníkům jedinečnou záruku bezpečnosti.
Společnost igus je v současné době jediným výrobcem na trhu, který oficiálně nabízí takovou záruku, a poskytuje tak uživatelům další jistotu při plánování aplikací.
Základem je dlouholetá zkušenost s testováním
Základem záručního slibu je více než 30 let testování ve vlastní zkušební laboratoři společnosti igus. Na ploše přes 5 500 m² jsou kabely chainflex testovány v extrémních podmínkách, aby byla zajištěna jejich spolehlivost a životnost. Získané údaje jsou podrobně dokumentovány a zahrnuty do komplexních zkušebních protokolů, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách společnosti.
Našim zákazníkům také poskytujeme kalkulátor životnosti. S tímto nástrojem mohou uživatelé vypočítat přesnou životnost kabelu pro své konkrétní aplikace. V případě potřeby lze výsledky potvrdit certifikátem, který zajišťuje maximální transparentnost a ověřitelnost.
Veškeré informace o certifikaci UL jsme shrnuli v naší bílé knize!
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h