Přesný hybridní krokový motor

Krokový motor

Různé verze krokového motoru

Hřídelové krokové motory

Hřídelové krokové motory

motor vřetena s kroutícím mechanismem

Krokové motory s olověným šroubem

lineární osa igus s ozubeným hřebenem

Specializované krokové motory

Struktura krokového motoru

konstrukce motoru

Přesné polohování

Vysoký krouticí a přídržný moment

Nízká produkce tepla

Jednoduché ovládání motoru

DDX

pomůcka pro nákup krokového motoru

Najděte správný motor na několik kliknutí myší

  • Rychlé vyhledání vhodných produktů
  • S převodovkou a bez převodovky
  • Včetně technických údajů
  • Rychlé dodání*

Velikosti krokového motoru

  • NEMA 08 (rozměr příruby 20 mm)
  • NEMA 11 (rozměr příruby 28 mm)
  • NEMA 14 (rozměr příruby 35 mm)
  • NEMA 17 (rozměr příruby 42 mm)
  • NEMA 23 (rozměr příruby 56 mm)
  • NEMA 34 (rozměr příruby 86 mm)
motory

Příklady aplikací krokových motorů

Speciální nastavení měření s osami s vodicím šroubem

Příklad aplikace technologie pohonu Art Robotics

3D tiskárna na beton l Bezmazné řešení pro prašné prostředí

Příklad aplikace technologie pohonu

Motory pro námořní výzkum

Motory pro námořní výzkum

Další příklady použití

AWB

Více informací o krokovém motoru

D1 D2

Vhodné systémy řízení motoru

Bílý papírový šroub

Bezplatná studie

Elektromotory

Obchod s příslušenstvím

Často kladené otázky našich zákazníků

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace