Změna jazyka :

Kluzná ložiska jsou důležitými součástmi konstrukcí s pohyblivými prvky. I malé chyby při upevňování ložisek však mohou mít vážné následky: nežádoucí hluk, nadměrné opotřebení nebo dokonce úplné selhání ložiskového bodu. V následujícím textu vám ukážeme nejčastější příčiny těchto problémů, poté vám nabídneme návrhy řešení a ukážeme vám, jak optimálně zajistit kluzná ložiska.

Takzvané snášení "" je důvodem, proč zajišťujeme kluzná ložiska. Co ale tento pojem vlastně znamená?
Klouzavá kluzná ložiska ztrácejí těsné uložení v otvoru skříně a pohybují se, přestože mají být pevná. K tomuto problému často dochází, když je lisování - mechanické napětí, které drží ložisko pevně v otvoru - nedostatečné. Příčiny mohou být následující:
Materiál kluzného ložiska se rozpíná, a proto již není pevně usazen v otvoru pouzdra.

Vysoké zatížení vede k deformaci nebo tečení materiálu.

Příliš velký nebo nepřesný otvor v pouzdře nezajistí dostatečnou přilnavost.


Kluzná ložiska, která se otáčejí společně s hřídelí v otvoru, způsobují opotřebení pouzdra i sebe sama. To vede k nežádoucímu šumu nebo dokonce k úplnému selhání.

Pokud se kluzná ložiska pohybují axiálně nebo na ně mohou působit axiální síly, hrozí riziko, že se ložisko z otvoru vysune ještě dříve. V těchto případech musí být ložiska kromě zalisování speciálně zajištěna. V přilehlé tabulce je uvedena mezní teplota, při jejímž překročení musí být kluzná ložiska v otvoru zajištěna i při malých axiálních silách. Čím větší jsou síly, tím spíše je třeba o takovém zajištění uvažovat.
Pokud lisované uložení kluzného ložiska nestačí, jsou k dispozici různé možnosti axiálního zajištění kluzných ložisek.
Níže jsou uvedeny nejosvědčenější metody:
Konstrukce s drážkami nabízí vysokou flexibilitu instalace a kompenzuje výrobní tolerance otvoru. Ložisko se přitlačí na místo a poté se automaticky upevní. Dvě příruby zajišťují, že nemůže vyklouznout z otvoru skříně.
Oblast použití: Ideální pro aplikace s proměnlivými tolerancemi a jednoduchou montáží.
Ložiska Snap-on mají podříznutí nebo zajišťovací výstupky, které se při montáži stlačí a po instalaci se automaticky vrátí zpět, aby kluzné ložisko bezpečně drželo v pouzdře.
Použití: Kluzná ložiska se montují rychle a efektivně.
Při tomto procesu je ložisko po umístění mechanicky deformováno plochým lisem tak, aby pevně sedělo v otvoru.
Oblast použití: Automatizace nabízí vysokou přesnost a účinnost.
Otvory v přírubě ložiska umožňují upevnění pomocí šroubů. Tato metoda zajišťuje maximální přídržnou sílu, ale je složitá na montáž.
Oblast použití: Aplikace, kde působí obzvláště velké síly nebo kde je vyžadována maximální bezpečnost.
Kromě polohovacího čepu je běžným konstrukčním problémem také funkce proti otáčení. Kluzná ložiska jsou navržena tak, aby se pohybovala po hřídeli, zatímco samotné ložisko je pevně uloženo v tělese.
Kovová nebo teflonová kluzná ložiska vyžadují pevné upevnění, protože jejich kluzné vlastnosti závisí na vložce na vnitřním průměru. Plastová ložiska jsou zde odolnější, protože homogenní materiál má sám o sobě dobré kluzné vlastnosti. Nicméně i u plastových ložisek je protáčení v otvoru nežádoucí, protože otvory skříní nejsou obecně optimalizovány pro tření.
Další otvory v přírubě umožňují upevnění šroubů, které ložisko bezpečně drží na místě. Toto řešení nabízí maximální stabilitu s nízkým rizikem selhání, ale je nákladné pro velké počty.

Posuny nebo podříznutí na vnějším průměru ložiska se zasazují do odpovídajících vybrání v otvoru. Tato metoda je poměrně nákladově efektivní, protože nevyžaduje téměř žádné dodatečné práce při vstřikování.

V některých případech může být vhodné vložit otvor pouzdra jiným způsobem nebo změnit materiál pouzdra, aby se lépe přizpůsobilo kluznému ložisku.


Přesvědčte se sami o kvalitě našich výrobků. Vzorkovnice kluzných ložisek iglidur obsahuje:
✅ 39 kluzných ložisek iglidur z nejdůležitějších materiálů
✅ Šablony pro nalezení ideálního materiálu pro vaši aplikaci
✅ Katalog technologie kluzných ložisek iglidur s informacemi o našich kluzných ložiskách.

Nabízíme vám jak speciální díly, tak rozsáhlý katalogový sortiment. To znamená, že k zajištění ložiska nepotřebujete vždy speciální díl. Abyste si usnadnili navrhování, můžete si od nás také zdarma stáhnout soubory CAD.
Pokud je speciální díl nezbytný, plastová kluzná ložiska nabízejí díky svým materiálovým specifikacím a moderním výrobním postupům největší flexibilitu při konstrukci dílů. Výroba pomocí 3D tisku, obrábění nebo vstřikování nabízí velkou svobodu při navrhování.