Změna jazyka :
Kde lze efektivně použít práškové nátěry iglidur?
Povlaky iglidur se používají všude tam, kde je třeba snížit tření, minimalizovat opotřebení a snížit náklady na údržbu.
Následující scénáře použití ukazují příklady prostředí a typů součástí, ve kterých se naše tribologicky optimalizované povlaky mohou obzvláště osvědčit.
Uvedené aplikace vycházejí z typických požadavků praxe a slouží k orientaci v možných oblastech použití. Jsou určeny jako technické doporučení - nikoli jako odkaz na konkrétní projekt.
Ať už se jedná o dopravní techniku, manipulaci se sypkým materiálem nebo manipulaci s materiálem: práškové nátěry iglidur umožňují řešení povrchů s nízkým opotřebením, nízkou údržbou a optimalizovaným třením pro vaše díly a komponenty.
Práškové lakování iglidur je tribologicky optimalizovaný proces lakování elektricky vodivých kovových povrchů. Povlak se nanáší elektrostatickým práškovým lakováním. Funkční polymerní prášek je elektricky nabitý a rovnoměrně přilne k povrchu připravené součásti. Poté následuje tepelné vypalování, které vytvoří uzavřenou plastovou vrstvu odolnou proti opotřebení.
Výsledný povlak se vyznačuje homogenním rozložením vrstvy a velmi dobrou přilnavostí. Typická tloušťka vrstvy se pohybuje v rozmezí 60 až 120 µm. V závislosti na geometrii, materiálu a procesních parametrech lze dosáhnout i výrazně vyšších tlouštěk vrstev - až 500 µm. Je třeba poznamenat, že s rostoucí tloušťkou vrstvy klesá elektrická vodivost povrchu, což může ovlivnit proces nanášení povlaku.
Základem jsou termoplastické vysoce výkonné polymery, které jsou kombinovány s pevnými mazivy a funkčními přísadami. Výsledkem je bezúdržbový, suchý pracovní povrch s optimalizovanými koeficienty tření a zvýšenou odolností proti opotřebení.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00