Změna jazyka :
Koordinované, předem sestavené systémy energetických řetězců jsou dnes již standardem mnoha strojů, což výrazně zvyšuje funkční spolehlivost celých procesů. Je tomu tak i v případě společnosti Assembléon, výrobce strojů pick and place. Pro novou řadu strojů potřebovala společnost najít kabely, které by byly navrženy pro minimálně 400 milionů zdvihů pro mnoho extrémně rychlých zdvihových pohybů. Díky kabelům chainflex®, které byly speciálně vyvinuty pro montáž polovodičů v největší světové laboratoři pro pohyblivé kabely, nyní zákazník těží z minimálního opotřebení a maximální spolehlivosti.
Kromě vysokého bočního zrychlení se kabely testují redundantně ve třech různých poloměrech, každý ve dvojím provedení, a neustále se monitorují při simulaci strojů pick-and-place. Tyto zkušební stroje, které jsou v provozu od roku 2010 a nepřetržitě testují kabely pro stroje pick-and-place, nám poskytují jasné informace o životnosti a případných opatřeních preventivní údržby.
Kromě toho jsou kabely chainflex® a plastové energetické řetězy harmonizovány v technickém centru v Kolíně nad Rýnem tak, aby v praxi vždy splňovaly požadovanou provozní spolehlivost. Zákazníci napříč odvětvími by se na výsledky měli vždy spolehnout.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00