Změna jazyka :
Rychlý a nerušený přenos objemů dat
Technické požadavky na systémy napájení ve strojírenství a výrobě zařízení vyžadují funkčně spolehlivé kabely. igus® Společnost , Kolín nad Rýnem, stále více sází na kabely ze skleněných optických vláken, které umožňují přenášet velmi vysoké objemy dat při rostoucí délce kabelu. Produktová řada "chainflex® CFLG.2HG" je nyní k dispozici v metráži nebo v sestavě s konektory ze skladu.

Test odolnosti optických kabelů v laboratoři igus®® : 60 000 kilometrů v energetickém řetězci bez rušení.
Skleněný optický kabel řady CFLG.2HG byl rovněž testován po dobu dvou let v laboratoři igus®® energy chain. Byla zvolena dráha 2 m s poloměrem ohybu pouze 100 mm a rychlostí 2,5 m/s. Ani po více než 30 milionech pohybů v energetickém řetězci - tedy po 60 000 kilometrech - nebylo zjištěno žádné technicky relevantní zvýšení útlumu. Konec testu je zatím v nedohlednu.
Zde najdete použité produkty
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00