Klasifikace kabelů chainflex®

NahrátPojezdOdolnost proti olejiTorze (krut)
od 1 do 71 až 61 až 41 až 4
Nahrátnízké1234567nejvyšší
Pojezdsamonosné123456400 m +
Odolnost proti oleji žádné1234nejvyšší
Torze (krut)žádné1234± 360°/m

Třída chainflex® se skládá ze 4 částí:

Nahrát

Napětí (R a V)

  • 1: Ohebné kabely
  • 2: Vysoce ohebné kabely
  • 3: Kabely kompatibilní s řetězy bez speciální konstrukce (např. žíly navinuté ve vrstvách) pro použití v e-řetězech®.
  • 4: Kabely se speciální konstrukcí pro plynulý pohyb v e-řetězech®, střední namáhání, poloměry od 7,5 x d, rychlost do 3 m/s.
  • 5: Kabely pro kontinuální pohyb v e-řetězech®, vysoké napětí, poloměry od 6,8 x d, rychlost až 10 m/s.
  • 6: Kabely pro plynulý pohyb v elektronických řetězech®, maximální napětí, poloměry od 5 x d, rychlost do 10 m/s.
  • 7: Kabely pro plynulý pohyb v e-řetězcích®, maximální namáhání s nejmenšími poloměry, vnitřní i venkovní aplikace, poloměry od 4 x d, rychlost až 10m/s a více.
Pojezd

Cestování

  • 1: bez podpory
  • 2: pojezd do 10 m
  • 3: dojezd do 20 m
  • 4: dojezd až 50 m
  • 5: dojezd až 100 m
  • 6: dojezd do 400 m a více
1: Žádná odolnost proti oleji<br> 2: Odolnost vůči olejům (podle DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Odolný proti olejům (podle DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Odolný proti olejům (podle DIN EN 60811-2-1, odolný proti organickým olejům (podle VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB podle

Odolnost proti oleji

  • 1: Žádný odpor oleje
  • 2: Odolnost vůči olejům (podle DIN EN 50363-4-1)
  • 3: Odolnost vůči olejům (podle DIN EN 50363-10-2)
  • 4: Odolný proti olejům (podle DIN EN 60811-2-1, odolný proti organickým olejům (testováno podle VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB od DEA)
Torze (krut)

Torze

  • 1: bez kroucení
  • 2: ± 90°, s délkou kabelu 1 m
  • 3: ± 180°, s délkou kabelu 1 m
  • 4: ± 360°, s délkou kabelu 1 m

Cestování****1 až 6

Odolnost vůči oleji****1 až 4

Torsion****1 až 4

Teoreticky by byly možné tyto třídy: nejnižší "Třída 1.1.1.1", nejvyšší "Třída 7.6.4.3."

Co znamená chainflex® " Třída"(ification)?

1. chainflex® " Materiály" standardní kvalifikace

  • Zkoušky nepřetržitým ohýbáním  v řetězech® při pokojové teplotě a při kluzném a nepodepřeném pohybu.
  • Trvalé ohybové zkoušky  v řetězech® při nízkých teplotách a pojezdu 8 m (až do -40 °C v závislosti na materiálu)
  • Zkoušky v ohybu  v elektrických řetězech® v různých kapalinách při pojezdu cca 0,5 m.
  • Zkoušky oděru Zkoušky oděru v kombinaci s materiály řetězů.

2. chainflex® " Design" standardní kvalifikace

  • Kontinuální ohybové zkoušky  v e-řetězech® při pokojové teplotě a při kluzném a nepodepřeném pohybu. Poloměry jsou podstatně menší než poloměry definované dále v katalogu.
  • Trvalé ohybové zkoušky  v e-řetězech® s různými teplotními křivkami mezi -40 °C a +60 °C – v závislosti na konstrukci a materiálu – s kluznými pohyby a menšími poloměry, než jsou definovány dále v katalogu.
  • Trvalé zkoušky kroucením  v triflex® e-řetězech® s ±180°/m pro kroucené kabely na zkušebním zařízení pro zkoušky kroucením s 1m triflex® e-řetězem®.
  • Trvalé torzní zkoušky  v triflex® e-řetězech® s pohybovými programy na 6osých robotech.

Společnost igus® nyní výrazně rozšířila svou zkušební laboratoř pro energetické řetězy a kabely na 1 030 metrů čtverečních. Na více než 70 různých zkušebních zařízeních jsou trvale testovány nové standardní produkty a energetické řetězy na míru.

3. standardní kvalifikace chainflex®

4. chainflex® " Optimalizace výroby" standardní kvalifikace

  • Zaznamenání a kontrola výrobních parametrů kabelu chainflex®.
  • Průběžné ohýbací zkoušky v testovacích systémech e-řetězů® při krátkých, rychlých pojezdech.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie