Změna jazyka :
Inovativní funkčnost a atraktivní design pro soukromé domy a podniky
PushMAXI-TELE+ROTO od společnosti Gruber Systems GmbH je elektrický držák televizoru, který využívá své všestranné funkce k dokonalému zvýraznění televizoru zavěšeného vodorovně pod stropem. Elektrickým otáčením lze televizor snadno přemístit ze stropu do svislé polohy. Elektrická teleskopická funkce navíc umožňuje nastavit televizor směrem dolů do místnosti až o 500 mm. Televizor lze také ručně otáčet o 360° pomocí otočného ložiska igus® PRT.
Držák se používá jak v domácnostech, tak v komerčním sektoru. V soukromých obytných prostorech je ideální pro větší plochy a lze jej flexibilně orientovat. Ve složeném stavu poskytuje nerušený výhled přes skleněnou přední část a nenápadně visí ze stropu, takže pod ním můžete jednoduše projít.
V komerčním sektoru se pushMAXI-TELE+ROTO často používá v zasedacích místnostech, hotelových lobby, fitness centrech a dalších multifunkčních prostorách.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00