Změna jazyka :
Nový podpěrný zásobník s trubkovým žlábkem, který byl vyvinut jako kompaktní a obzvláště lehký podpěrný zásobník pro naše lineární roboty LCA-room, je ideální také pro velké množství našich malých řetězových řad.
Podpěrný zásobník na trubky se vyznačuje zejména svou lehkou konstrukcí. Hliníkové trubky mají navíc tu výhodu, že se na žlabu neusazuje prach a třísky. Podpěrný žlab s trubkou lze přišroubovat na různé lišty s C-profilem i přímo na hladký povrch. Hliníkové trubky podpěrného žlabu lze navíc individuálně přizpůsobit vašim požadavkům.
| Číslo dílu trubka-žlab | Označení |
|---|---|
| 9TT.FP.SLS1) | Pevný konec (svorka vodicího žlabu) |
| 9TT.H.SLS1) | Svorka vodicího žlabu |
| 92.42.XXX2) | Standardní profil C (XXX = délka v mm) |
| 9TT.10.LLL3) | Sada trubek (skládající se ze čtyř eloxovaných hliníkových trubek) |
| 9TT.10.1.LLL3) | eloxované hliníkové trubky, jednotlivé |

| Série | Šířka [Bi in mm] |
|---|---|
| E2i.10/E2.10/E2C.10 | pro 50 |
| E2i.15/E2.15/E2C.15 | pro 50 |
| E2i.26 / E2.26 | od čísla 038 |
| 2400 / 2500 | od čísla 038 |
| E3.22 | od 040 |
| E61.29/EF61.29 | od 040 |
| E6.29 | od 040 |

| Série | Šířka [Bi in mm] |
|---|---|
| R117 / R118 | od 048 |
| R2i.26/R2.26 | od čísla 038 |
| R6.29 | od 040 |
S našimi sadami energetických řetězců pro pokojové lineární roboty můžete nyní ušetřit spoustu času a peněz. Žádné dlouhé hledání správné řady energetických řetězů a správného příslušenství. Sestavíme pro vás kompletní sadu energetického řetězu.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h