Změna jazyka :

Azub Bike je česká společnost specializující se na výrobu lehokol. Její první špičkový model TRIcon 26 získal v roce 2015 prestižní ocenění "Trike of the Year 2015" díky prvotřídnímu zpracování, stabilnímu řízení a inovativní zadní vidlici s náboji širokými 157 milimetrů. Veškeré poznatky a technické detaily byly zapracovány do nového modelu Ti-Fly, jehož zavěšení předního kola ze speciálního leteckého titanu z něj dělá robustní odlehčený model.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h