Změna jazyka :

doplňuje řadu TRE.B
Nejmenší řetěz TRE je konečně k dispozici také ve verzi B, která je čtyřikrát stabilnější než standardní verze.
Kromě silnějšího rádiusového dorazu nabízí tato verze definovaný torzní doraz a má princip kulového a zásuvného spoje, který je určen pro vysoké tahové síly. Snadná konstrukce také umožňuje vkládat nebo vyjímat předem namontované kabely.
Díky možnostem kombinace se stávajícími 30mm řetězy triflex® R (TRC/TRE/TRL) a odpovídajícími spojovacími prvky je integrace do stávajících i nových aplikací možná bez dalšího úsilí.
4x vyšší stabilita poloměru
Vzhledem k velikosti TRE.30.050.0.B je to jediná verze TRE.B, kterou lze demontovat bez použití nářadí.

Dostupné ze skladu do 10 pracovních dnů
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00