Změna jazyka :
| Číslo zkoušky: 4692 | životnost: 32 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: CF113.038.D | poloměr ohybu: 55 mm (faktor 7,6 x d) |
| Typ kabelu: kabel měřicího systému |

V této zkoušce se analyzovala předpokládaná životnost CF113.038.D v elektronickém řetězu® s poloměrem 55 mm.
Kabely řady CF113.D se používají například v portálech pro propojení obráběcích strojů. Řetězy se instalují do dlouhých pojezdových drah a ty se někdy pohybují extrémně vysokou rychlostí, aby dopravovaly výrobní díly z jednoho obráběcího centra do druhého. Ve většině případů je prostředí pokryto olejovým filmem, a proto je pro dosažení dlouhé životnosti nezbytný plášť odolný proti olejům.
Výsledkem testu s více než 32 miliony dvojitých zdvihů bylo potvrzeno, že kabel splňuje vysoké nároky obráběcích strojů.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00