Změna jazyka :
Co najdete na této stránce:
U společnosti igus® najdete pouze efektivní hybridní krokové motory. Vždy udržujeme velké skladové zásoby, takže požadovaný motor je připraven k expedici do 24 hodin. Zde najdete přehledně 3 různé verze oblíbených krokových motorů.

Pomocí pomůcky pro nákup elektromotorů se vám po zadání vašich požadavků zobrazí vhodné motory z naší nabídky.
Běžné aplikace krokových motorů jsou všechny ty, které vyžadují přesné polohování a přesné řízení pohybu. Jedná se například o použití v 3D tiskárnách, lékařských přístrojích, CNC frézkách nebo obecně v automatizačním průmyslu.
Výběr správného krokového motoru závisí na několika faktorech, jako je požadovaný točivý moment, rozlišení úhlu kroku, maximální pracovní rychlost a prostředí. Je proto nezbytné pečlivě zkontrolovat technické specifikace a podmínky. Potřebujete pomoci s výběrem správného krokového motoru? Žádný problém! Naši odborníci vám rádi pomohou. Stačí použít náš kontaktní formulář.
krokové motory lze řídit velmi přesně, protože svou polohu určují přesným počtem kroků. Přesnost závisí na počtu kroků na otáčku a přesnosti řízení krokového motoru. Mechanické rozlišení kroku krokového motoru umožňuje polohování v rozsahu 1°. Moderní mikrokrokové řízení snižuje vibrace a umožňuje ještě jemnější polohování, které může být menší než 0,1°.
Naše hybridní krokové motory kombinují výhody reluktančních krokových motorů a krokových motorů s permanentními magnety. V přímém srovnání nabízejí vyšší krouticí momenty a širší rozsah otáček. Díky své konstrukci se složitějším statorovým vinutím dosahují hybridní krokové motory také lepších výkonových hodnot, a proto jsou často preferovanou volbou pro náročnější aplikace.
Krokové motory fungují díky interakci mezi magnety v rotoru a cívkami ve statoru. Směrováním proudu do cívek vytvářejí magnetické pole, které pohybuje rotorem v přesně definovaných krocích. Tento diskrétní pohyb umožňuje přesné polohování a opakovatelnost.
Doba chodu krokových motorů se liší v závislosti na zatížení, okolní teplotě, řízení a kvalitě motoru. Krokové motory jsou v zásadě určeny pro nepřetržitý provoz a za normálních provozních podmínek mohou běžet až 20 000 provozních hodin. Pro delší životnost a spolehlivý výkon se doporučuje provádět pravidelnou údržbu, jako je čištění motorů a kontrola řídicí elektroniky.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00