Změna jazyka :
ložiska igubal jsou až o 40 % úspornější a až o 80 % lehčí než srovnatelná kovová řešení. Tato bezúdržbová ložiska mají vysokou odolnost a tuhost, a to i v náročných podmínkách prostředí a po mnoho let. Nepodléhají korozi a fungují i v kapalinách a jiných médiích. UV záření, radioaktivní záření a teploty mezi -30 °C a +80 °C nemají vliv na jejich provozní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Jsou také odolné vůči prachu a nečistotám.
Naše standardní řada ložisek s polštářovým blokem je určena pro průměry hřídelí od 5 mm do 50 mm s tolerancí h6 až h9, aby bylo zajištěno přesné uložení a optimální výkon. Pro speciální aplikace, jako je sledování solárních modulů, které vyžadují větší uložení, nabízíme polštářová ložiska s čtvercovým profilem uložení, která jsou vhodná pro rozměry až 150 mm, aby splňovala i náročnější konstrukční požadavky.
Sférická kulička umožňuje automatickou kompenzaci úhlu, která vyrovnává nesouosost, zatížení hran, nesouosost a vychýlení hřídele. Na rozdíl od kovových ložisek jsou také schopna pohlcovat vysokofrekvenční vibrace a mají tlumicí účinek.

Díky své sférické seřiditelnosti jsou ložiska igubal-pillow block ideální pro kompenzaci nesouososti, nesouososti a průhybu hřídelí. Hlavními oblastmi použití jsou tedy aplikace, ve kterých nelze těmto vlivům konstrukčně zabránit.
Ložiska igubal-pillow block jsou určena k montáži pomocí dvou šroubů. Přesné vyrovnání ložiskového tělesa není nutné, protože soudečkové ložisko automaticky vyrovnává nesouosost.
bezúdržbová ložiska igubal-pillow block jsou navržena s tolerancí vnitřního průměru E10. Tolerance hřídele by se měla pohybovat mezi h6 a h9. Vůle ložiska může kompenzovat roztažnost ložiska při zahřátí.
ložiska igubal-pillow block jsou k dispozici v rozměrových řadách K aE pro průměry hřídelí od 5 do 50 mm. Rozměrová řada K je k dispozici také v palcových rozměrech. Pro další rozměry nás prosím kontaktujte.

Kromě našich plastových řešení pro ložiska s polštářovým blokem a příruby máte také možnost použít naše plastová soudečková ložiska ve stávajících kovových systémech.
To zaručuje bezúdržbovou a dlouhou životnost!
Každý požadavek zákazníka nám neustále pomáhá při vývoji.









Znáte naše výrobky a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je přímo objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů vaší aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00