Změna jazyka :
Už žádné otáčení, a přesto vždy maximálně přesné dávkování - tyto požadavky splňuje rozmetadlo hnoje AXIS 50.1 W. Klouby igubal® z vysoce výkonného plastu jsou v hraničním rozmetadle kombinovány s hydraulickým válcem KMF. Dynamický test v délce 2 x 100 hodin při -20 °C a blokovém zatížení 4 000 N odráží životnost přes 10 let. To je zdůrazněno specifikací tlumení vibrací a vysokou nosností kloubu s rozpojovacími čepy.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00