Změna jazyka :
Díky novému senzoru i.Sense EC.W je dostupnost systému příznivější než kdykoli předtím. Nyní můžete senzor EC.W snadno přidat do svých stávajících konfigurací řetězců pomocí funkce drag-and-drop v konfigurátoru igus® e-chain® nebo vytvářet nové systémy energetických řetězců přímo s inteligentním monitorováním stavu EC.W:
► Rychlý
► Spolehlivý
Inteligentní
Inteligentní energetický řetězec s čidlem životnosti na několik kliknutí

Definujte parametry aplikace
Otevřete konfigurátor e-chain® a definujte svůj kabelový fond v řetězu a požadované parametry aplikace, jako je typ instalace, dráha atd.

Vyberte řadu e-chain®
Poté vyberte vhodnou řadu řetězu, která je již v současné době kompatibilní s chytrým plastem, a jedním kliknutím přidejte chytrý senzor EC.W.

Proveďte individuální oddělení interiéru
Nyní můžete vytvořit individuální separaci interiéru jako obvykle; samozřejmě s automatickým zohledněním všech pravidel pro separaci interiéru pro senzor EC.W.

chytré plastové Domino
Nechte si nyní zaslat naše chytré plastové domino a vytvořte si vlastní konfiguraci.
Během návštěvy se pak můžete těšit na hravý dárek z chytrého plastu.
360° pohled do zkušební laboratoře igus®
Všechna chytrá testovací nastavení plastů naleznete zde po otočení myší nad obrazovkou.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h