Malá lineární osa s pohonem vodicím šroubem

Miniaturní lineární osa SLN pro nejmenší instalační prostory

  • Komponenty z hliníku a plastu
  • Na základě nízkoprofilového vodicího systému drylin® N zástavbové velikosti 27.
  • Kluzné ložisko na vodicím šroubu
  • Kompaktní typ
  • Možnost ručního i motorického ovládání

Produktové služby

Stáhnout technické údaje

Požádat o nabídku

Bezplatný online konfigurátor

Miniaturní lineární osa SLN bez motoru

Technický výkres drylin SLN s rozměry a zdvihem.
Technický výkres drylin SLN s rozměry a zdvihem.
Díl č.Max. Délka zdvihu [mm]Hmotnost [g]Dalších 100mm [g]Max. statická zatížitelnost, axiální [N]Maximální statická zatížitelnost, radiální [N]Max. Rychlost otáčení [U/min]Maximální hnací moment [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Díl č.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26.35x2.546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26.35x2.546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26.35x2.546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26.35x2.546,351514,5

Miniaturní lineární osa SLN s motorem

Motorový lineární os SLN s kótovaným výkresem a detaily připojení.
Motorový lineární os SLN s kótovaným výkresem a detaily připojení.
Díl č.Max. Délka zdvihu [mm]Hmotnost [g]Dalších 100mm [g]Max. statická zatížitelnost, axiální [N]Maximální statická zatížitelnost, radiální [N]Max. Rychlost otáčení [U/min]Maximální hnací moment [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Díl č.H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21.520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21.520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21.520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21.520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21.520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21.520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21.520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21.520,51528762220,2M35x5M51514
Díl č.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583volitelné
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583volitelné
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583volitelné
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583volitelné
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583volitelné
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583volitelné
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583volitelné
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583volitelné

Podívejte se velmi pozorně!

Miniaturní lineární aktuátor v oranžovém pouzdře s lupou.
  • Prostorově úsporné a robustní provedení
  • 100% bez mazání
  • Velmi lehká konstrukce
  • Cenově výhodné

Nakonfigurovat individuální lineární moduly s pohonem vodicího šroubu

Konfigurátor lineárního modulu na notebooku s CAD pohledem a vybraným pohonným prvkem.
  • Najděte a objednejte nebo poptejte správný lineární modul SLT nebo SLN s pohonem vodicího šroubu na několik kliknutí.
  • Proveďte zadání a vyberte správný návrh
  • Vložte do nákupního košíku a objednejte nebo poptejte online
  • Stáhněte si seznam dílů ve formátu PDF

Technické příslušenství drylin® – ovládací prvky

Příslušenství pro lineární modul drylin s různými koncovými spínači, počítadly a montážními díly.
  • Příslušenství pro ruční polohování a nastavení formátu
  • Možnosti instalace a upevnění
  • Krokové a stejnosměrné motory pro elektrický provoz

Krokové motory vodicího šroubu drylin E

Krokový motor drylin E se šroubem, čelní deskou a připojovacím kabelem.
  • Tři instalační velikosti s nebo bez lankového vodiče.
  • K dispozici připravené k připojení
  • S enkodérem nebo bez něj

Správné vyrovnání motoru pro osu vodicího šroubu

Vřetenové osy s motorem ve čtyřech pohledech.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie