Lineární jednotka drylin® jednotrubkového vedení SET easytube bez nutnosti mazání

  • Nízká hmotnost díky hliníku a plastu
  • pohon: lichoběžníkový nebo strmý závit
  • K dispozici také bez vřetena jako měřicí systém se stupnicí
  • Montáž pomocí svislých nebo přírubových pojezdů
  • Teplotní odolnost do +50 °C
Lineární jednotka s počítadlem polohy a ručním kolem.

Jednotrubková lineární jednotka SET easytube

Lineární jednotka s přírubou a závitovým vřetenem.

Jednocestné vedení SET easytube s přírubou

  • dvojitá příruba
  • Ideální pro axiální připojení
  • příruba z robustního plastu
Lineární jednotka se šroubovým pohonem a přírubou.

Jednotrubkové vedení SETB easytube s přírubou

  • Jednostranně předepnutá
  • Masivní hliníková příruba
  • Pro horizontální a vertikální nastavení
Lineární jednotka se stupnicí a značkou na válci.

Jednokanálová vodicí trubice SETM easytube s měřítkem

  • Zasklení odolné proti oplachování
  • Plynule nastavitelné upínání
  • K dispozici s vřetenem a bez vřetena
Lineární jednotka s motorem a šroubovým pohonem pro kompaktní pohyb osy.

Jednoduché vedení SETC easytube "light"

  • Zvláště lehké lineární vedení
  • K dispozici také v přírubovém provedení
  • Zjednodušená montáž

Vybrané příklady aplikací od našich zákazníků

osy easytube s jednou trubkou ve strojích na výrobu plenek

Kabelové řetězy a kabely vedené kolem držáku v stroji.

Lineární jednotka SET easytube s jednou trubkou ve stroji na tvarování, plnění a uzavírání sáčků

Součást stroje s oranžovým senzorem na balicím zařízení.

Další příklady použití lineárních jednotek drylin

Plnicí zařízení s průmyslovými komponenty a vedením v provozní místnosti.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie