Změna jazyka :
Co je readychain® iMSPO?
Termín iMSPO znamená igus® Mobile Shore Power Outlet a jedná se o samonosnou zásuvku pro připojení pobřežního napájení kontejnerových lodí. Systém je umístěn v přístavišti a instalován na nábřeží nad systémem blatníků. Obdržíte sestavu připravenou k připojení a finálně otestovanou readychain® pro připojení pobřežního napájení lodí.
Systém splňuje následující normy a směrnice:

Flexibilní dostupnost readychain® iMSPO v přístavišti
Čím se vyznačuje readychain® iMSPO?
Kombinace energetických řetězových válečků igus® a speciálních středněnapěťových kabelů chainflex® umožňuje přesun systému po úsecích přístavů o délce až 400 metrů. Díky malému poloměru ohybu středněnapěťových kabelů chainflex® lze systém navrhnout kompaktně a instalovat prostorově úsporně.
Tím je zajištěna dostupnost pobřežního napájení v celém přístavišti. Bez ohledu na měnící se lodě různých velikostí je přípojka vždy umístěna tam, kde je potřeba, a to na základě kotevní polohy lodi. Systém iMSPO se pohodlně ovládá pomocí dálkového ovládání.

Testovací zařízení pro iMSPO v Kolíně nad Rýnem.
Nejen vyvinutý, ale také důkladně testovaný!
Zkušenosti získané z úspěšně dokončených projektů jsou průběžně zapracovávány do vývoje pobřežních napájecích systémů igus®. Úzká spolupráce s našimi zákazníky nám pomáhá téměř realisticky reprodukovat podmínky a požadavky na zkušebním poli igus®. Každý modul a systém prochází intenzivním testováním na zkušebním poli igus® s ohledem na funkci a životnost.




Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h