Změna jazyka :

Lineární technologie drylin, která je samomazná a bezúdržbová, vám pomůže rychle dosáhnout vašich cílů. Chcete lineární vedení dodané ze skladu? Fungují i v extrémních podmínkách? Splňují přísné hygienické normy, jako je například FDA? Je jejich provoz pomalejší, rychlejší nebo tišší? A to vše rychle… bez neočekávaných zastávek, odstávek kvůli údržbě, zastávek kvůli mazání nebo promazávání.
S lineárními vedeními drylin se vám podaří udržet správný směr i v horku, chladu nebo vlhku. Jsou mimořádně odolné proti znečištění a mají dlouhou životnost, díky čemuž jsou ideální pro prostředí s vysokými nároky na úklid. drylin je čistá alternativa ke klouzání k recirkulujícím kuličkovým ložiskům. Žádné další sjezdy, rychlejší cesta k cíli... Jeďte s námi po suché silnici.
Vodící kolejnice drylin T mají identické rozměry konektorů a otvorů
INA: KUVE-B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00