Změna jazyka :
Volkswagen Wolfsburg sází při praktickém vzdělávání nových odborníků na 12 samostatných pracovišť pro kovovýrobu, pneumatiku, 3D tisk, elektrotechniku, robotiku, PLC a vizualizaci.
V rámci programu odborného vzdělávání ve společnosti Volkswagen AG ve Wolfsburgu pracují učni z nejrůznějších oborů na simulaci dodávky modelu VW Golf v měřítku 1:18.
Chytrá továrna se skládá z 12 samostatných stanic, které po spojení tvoří dvě paralelní výrobní linky. Výroba Golfu je simulována od lisovny, přes konstrukci karoserie, lakovnu, sňatky, montáž až po dodání vozidla.
Při simulaci výroby je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byl mechanismus pohonu jasně viditelný, a místo předchozího pneumatického řešení je třeba najít řešení elektrické. Pro přesné sledování pohybu bylo sklíčko vyrobeno z průhledného makrolonu.

Zadejte své požadavky do online konfigurátoru modulárního převodového systému Apiro® a získejte přehled o aplikaci. Zadání si můžete vyžádat jako nabídku nebo si můžete pohodlně stáhnout konfiguraci jako soubor CAD.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h