Změna jazyka :

Pro optimální pocit z jedinečného otočného knoflíku byla věnována velká pozornost hledání optimálního materiálu pro ložisko v nové generaci domácích spotřebičů.
Před více než 100 lety si společnost V-Zug dala za úkol usnadnit každodenní život pomocí vysoce kvalitních a inovativních domácích spotřebičů. Od svého založení v roce 1913 je společnost rodinným podnikem a patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v kantonu Zug. Díky nejmodernějším pracovním metodám a více než 1 400 zaměstnancům vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní domácí spotřebiče ve Švýcarsku. V celé zemi se používá více než 4,5 milionu spotřebičů. Na ploše více než 60 000 metrů čtverečních vyrábí společnost V-Zug AG domácí spotřebiče do kuchyně a prádelny s nejvyšší přesností a průkopnickými výrobními postupy, a to od základního materiálu až po hotový spotřebič.
Všude se uplatňuje "prémiová švýcarská kvalita", která zajišťuje, že spotřebiče V-Zug jsou mimořádně odolné a spolehlivě fungují. Reto Märchy, odpovědný za vývoj a konstrukci kuchyňských spotřebičů ve společnosti V-Zug: "Díky moderním systémům se nám v posledních letech podařilo snížit spotřebu energie každého spotřebiče na polovinu. Všude, kde je to možné, používáme recyklovatelné materiály a aktivně dbáme na organizovanou likvidaci. Naše dodavatele pečlivě vybíráme - kromě kvality zohledňujeme také ekologická hlediska a ceny."
"Kvalita je správná, cena je správná a od začátku o nás bylo velmi dobře postaráno. Také na nás udělalo dojem, že s námi jako s "malou rybou" jednali jako s obrem."
Reto Märchy, vývoj a design, V-Zug AG
Společnost V-Zug se proto obrátila na společnost igus® s úkolem najít vysoce kvalitní plast. "Výzvou pro nás bylo, že zde máme tři různé plastové komponenty a v tomto případě se jedná o extrémně malé tolerance. Pokud je plastový díl mimo toleranci, tento otočný knoflík se viklá nebo zasekává," říká Axel Ebert, kontaktní osoba pro region společnosti igus® Švýcarsko.
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00