Změna jazyka :

UniShed 2 vyvinutý společností Gitec GmbH je první žakárový tkací stroj bez postroje na světě.
S UniShed2 vyvinula společnost Gitec GmbH zcela nový typ tkalcovského stroje, a tedy skutečnou inovaci. Stroje totiž pracují bez elektromechanického svazku "" a místo toho využívají vibrační nápravy, které jsou uloženy v kluzných ložiskách igus®. Používají se ložisková pouzdra z vysoce výkonného polymeru iglidur® J3.
S názvem Jacquard je úzce spjat textilní průmysl: Joseph-Marie Jacquard vynalezl kolem roku 1800 v Lyonu tkalcovský stav pojmenovaný po něm, který snímá jednotlivé tkalcovské stavy pomocí děrných štítků. Významně tak přispěl k automatizaci továren a také k rozvoji výpočetní techniky: téměř o sto let později průkopníci jako Herman Hollerith používali děrné štítky jako nosiče dat pro první stroje pro automatizovaný sběr dat.
"Původně jsme používali kluzná ložiska od jiného výrobce, která technicky fungovala perfektně, ale byla poměrně drahá. Protože je textilní průmysl velmi citlivý na cenu a každá jednotlivá osa je mnohokrát uložena, přešli jsme na ložiska igus®."
Roland Micheln, vedoucí vývoje ve společnosti Gitec GmbH

Prodejní konzultant společnosti igus Joachim Mayr a vedoucí vývoje společnosti Gitec Roland Michel
Tato inovace přináší řadu výhod. Vedoucí vývoje Roland Michel "Stroje umožňují absolutní volnost při vzorování, protože proces lze lépe kontrolovat. Pracují mimořádně spolehlivě, protože každá jednotlivá nit je opticky monitorována. Stroje jsou také velmi kompaktní a spotřebují přibližně o 20 % méně energie."
První prototyp stroje UniShed 2 je již testován uživatelem v provozu a další se zkoušejí ve společnosti Gitec. Vývoj vzbuzuje v textilním průmyslu velkou pozornost a společnost Gitec očekává trvalý úspěch na trhu: "Jsme přesvědčeni, že nový princip nahradí starou technologii z 80 procent."
Kromě toho je absorpce vlhkosti tohoto materiálu, který je od začátku roku zařazen do standardního programu spolu s 15 dalšími vysoce účinnými polymery, nižší. Tato specifikace je pro společnost Gitec rovněž velmi důležitá, jak vysvětluje Roland Michel: "Naše stroje se často používají v zemích, kde je velmi vysoká vlhkost. Tam může plast během skladování nabobtnat, což má vliv na vůli ložisek."
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00