Změna jazyka :

X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
diagram. 13: Opotřebení kluzných ložisek iglidur®® při nízkém zatížení, hřídel: Cf53, v = 0,1 m/s
odolnost proti opotřebení
Právě proto, že opotřebení strojních součástí závisí na mnoha různých vlivech, je obtížné vyslovit obecná tvrzení o chování při opotřebení. V mnoha studiích je proto opotřebení v centru pozornosti i jako měřená veličina. To ukazuje rozdíly, které jsou možné mezi různými dvojicemi materiálů. Při daném zatížení a rychlosti skluzu se odolnost proti opotřebení mezi běžnými dvojicemi materiálů může ještě mírně lišit o desetinásobek.

X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
diagram. 14: Opotřebení ložisek iglidur®® při středním a vysokém zatížení, hřídel: Cf53, v = 0,1 m/s
Opotřebení při zatížení
Různá zatížení mají přirozeně velmi silný vliv na opotřebení ložisek. Mezi kluznými ložisky iglidur®jsou specialisté jak na nízká, tak na vysoká nebo extrémně vysoká zatížení. U kalených, broušených hřídelí lze iglidur® J označit za nejodolnější ložiskový materiál pro nízká zatížení. iglidur® Q je naopak specialistou pro extrémní zatížení.
Opotřebení a teplota
V širokém rozsahu teplot se odolnost proti opotřebení ložisek iglidur® mění jen nepatrně. V horním teplotním rozsahu se však vliv teploty zvyšuje a opotřebení ložisek neúměrně stoupá.
Tabulka 06 porovnává tzv. mezní hodnoty opotřebení.
Zvláštní výjimku zde tvoří iglidur® X. Odolnost proti opotřebení ložisek vyrobených z igliduru® X zpočátku velmi silně roste a dosahuje svého optima při teplotě +160 °C. Poté se snižuje, zpočátku jen mírně. Poté opět klesá, zpočátku jen mírně.
| Materiál | Tepl. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur K | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidura R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur D | +70 |
| iglidur V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur® UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A350 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur B | +70 |
| iglidur C | +70 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h