Kluzná ložiska – montáž a tolerance

Montáž plastových kluzných ložisek

Lisování ložisek

Co najdete na této stránce

iglidur kluzné ložisko v ložiskové poloze

Jaká je tolerance otvoru skříně?

ISO tolerance pro kluzná ložiska iglidur [mm]

Průměr d1Pouzdro H7Hřídel h9E10 (tolerance podle ISO 3547-1)E11 (tolerance podle ISO 3547-1)F10 (tolerance podle ISO 3547-1)D11 (tolerance podle ISO 3547-1)
až 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0,014 +0,054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0.020 +0.080
> 3 až 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0,020 +0,068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0.030 +0.105
> 6 až 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0,025 +0,083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0.040 +0.130
> 10 až 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0,032 +0,102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0.050 +0.160
> 18 až 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0,040 +0,124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0.065 +0.195
> 30 až 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0,050 +0,150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0.080 +0.240
>50 až 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0,060 +0,180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0.100 +0.290
>80 až 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0,072 +0,212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 až 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0,085 +0,245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Náhled studie

Naše nejčtenější bílá kniha

Tolerance, instalace, měření

Bílá kniha se zabývá mimo jiné těmito tématy:

Toleranční konstrukce pro správnou vůli ložisek
Jak správně měřit plastová kluzná ložiska
Správná instalace plastových ložisek
Měření vnitřního průměru zalisovaného ložiska
Měření vnitřního průměru zalisovaného ložiska

Doporučené tolerance


Různé metody lisování

Hydraulické nebo mechanické

Bez tisku

Automatizovaná montáž

igutex kluzné ložisko po smrštění

Zmenšování


Poloha měřicích rovin

Kontrola uložení ložiska

  • Při zalisování do otvoru musí dobrá strana měřidla zátky hladce procházet ložiskem.
  • Pomocí kluzného testeru je třeba zajistit, aby vnitřní průměr ložiska byl v průměru v měřicích rovinách v rámci stanovené tolerance (viz obrázek na protější straně).

Lepení kluzných ložisek

Doporučená lepidla:

Důležité: Dobře připravte lepené plochy

  • Z lepených povrchů je třeba odstranit nečistoty, rez a jiné cizí látky.
  • Lehce zdrsněte povrch broušením.
  • Lepené plochy důkladně odmastěte, např. alkoholem, nitroředidlem nebo acetonem.
  • Poté nechte lepené plochy důkladně vyschnout.

Pokyny pro obrábění

ProcesSoustruženíVrtánífrézování
Materiál nástrojeNerezová ocelNerezová ocelNerezová ocel
Rychlost posuvu [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5až 0,5
Úhel hřbetu5 ... 1510 ... 12
Upínací úhel0 ... 103 ... 5
Řezná rychlost [m/min]200 ... 50050 ... 100 až 1000

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie