Technologie ložisek s dlouhou životností pro fotovoltaické systémy

Spolehlivý pohyb solárních sledovačů, trvale instalovaných systémů a plovoucích fotovoltaických systémů bez údržby.

  • Odolné vůči UV záření, bez mazání a bezúdržbové
  • Tichý provoz bez kolísání točivého momentu
  • Mimořádně nízký koeficient tření díky tribologicky optimalizovaným plastům
  • Vhodné pro stísněné instalační prostory
  • Odolné vůči nečistotám a prachu
  • Dlouhá a predikovatelná životnost
  • Nízká cena
Sledovací systém, pevná montáž, plovoucí FV a čisticí systém
Krabice se vzorky pro fotovoltaiku

Objednejte si vzorový box zdarma

Bílá kniha solární technologie

Stáhnout brožuru

Nejlepší produkty pro fotovoltaické systémy

NOVINKA: ložiskový domeček igubal® ESQM 2.0

  • Třikrát vyšší odolnost proti UV záření díky optimalizovanému domečku a materiálu kaloty
  • O 20 mm nižší montážní výška díky plechové profilované příčce v horní části krytu
  • Výřezy pro vedení kabelů podél profilu
  • Snazší montáž díky uspořádání ve tvaru písmene U mezi kalotou a čepy na spodním domečku, které zabraňují prokluzování ložiska
  • Statické radiální zatížení: při úhlové kompenzaci 0° = 50 kN; při 9° = 25 kN
igubal ESQM 2.0
Ložiskové domečky igubal ESQM v solárních elektrárnách

Dělený ložiskový domeček pro čtvercové profily – náš klasický model

  • Dělená verze domečku a kaloty
  • Kompenzace úhlových chyb
  • Snadná montáž/demontáž
  • Pro dlouhou provozní životnost při vysokém zatížení
Kovové koncové ložisko igubal KARM v solární elektrárně

Kovové koncové ložisko s vnějším závitem

  • Pokud požadujete rotační, kývavý nebo lineární pohyb
  • Vhodné pro dlouhodobé vystavení teplotám od -40 do +90 °C
  • Odolné vůči nečistotám, prachu a vlhkosti
  • Bezúdržbový a samomazný provoz
Matice vodicího šroubu drylin ve fotovoltaickém trackeru

Technologie vodicího šroubu se suchým provozem

  • Samomazné a bezúdržbové
  • Odolné vůči nečistotám, prachu a vlhkosti
  • Nízký koeficient tření – nízké opotřebení
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Různé tvary
iglidur PRT-04 ozubený a bez ozubení

Kuličkové ložisko otočného prstence, ložisko otočného kroužku

  • S posuvnými prvky z odolného plastu
  • 100% mazání a bezúdržbovost
  • Odolné proti nečistotám a vlhkosti
  • Kroužky z eloxovaného hliníku nebo nerezové oceli
přírubové ložisko EFOM se dvěma montážními otvory

Pevná přírubová ložiska se dvěma montážními otvory

  • Kompenzace úhlových chyb
  • Absolutní odolnost proti korozi
  • Nízká hmotnost
  • Bezúdržbový a samomazný provoz
Tyče a destičky vyrobené z tyčového materiálu iglidur

Plastový tyčový materiál

  • 100% bezúdržbové a samomazné
  • Vynikající odolnost proti opotřebení
  • Odolnost vůči nečistotám, prachu a vlhkosti
  • Žádná minimální hodnota objednávky nebo objednací množství

Ložiska Solar s ložiskové domečky obstála v laboratorních testech

Úspěšné použití

Agrofotovoltaický systém od TSE

Žádný problém s rychlostí větru 130 km/h: plastová ložiska v agrivoltaice

Fotovoltaický sledovací systém od společnosti Deger

Nižší provozní náklady díky bezmazným ložiskům v jednoosých sledovacích systémech

Robot na čištění fotovoltaických panelů

Čistá ložisková řešení pro zařízení na čištění solárních panelů

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie