Změna jazyka :

Bezpečnost provozu na pevnině a na moři
Řídicí kabel chainflex® CFSPECIAL.572.25.37 a motorový kabel CFSPECIAL.572.40.07 rozšiřují portfolio kabelů pro námořní sektor. Byly speciálně vyvinuty a testovány pro horní pohon, tj. pro aplikace na vrtných plošinách na pevnině a na moři. To znamená, že igus® nyní nabízí 9 kabelů chainflex® speciálně pro aplikace s horním pohonem. Tyto kabely jsou k dispozici skladem a v délce od 1 metru. Jsou chráněny robustním, černým PUR-plášťem s podpůrnými prvky z aramidu a je zaručena odolnost proti MUD podle NEK 606. V kombinaci se smyčkou igus® e-loop®, nabízí tato řada kabelů nejvyšší úroveň bezpečnosti požadovanou na vrtných soupravách. Protože když je třeba vrtat v extrémních podmínkách, hovoříme o vysokých nákladech a velkých investičních částkách.
Technická data
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.572.25.37 | (37x2,5)C | 40 | 1086 | 1901 |
| CFSPECIAL.572.40.07 | (7G4.0)C | 19,5 | 350 | 540 |
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00