readychain® & readycable® nové produkty

zpravodaj společnosti igus

Nenechte si ujít další zprávy o společnosti igus

2026 novinky

HMI News Teaser 2026

Rozšíření technologie pohonů o 5 výrobců

Spřažení na míru

Kabelové svazky na míru bez minimálního objednacího množství

Obchod s kulatými konektory

Kulatý konektor TE ze skladu v Kolíně nad Rýnem za 36 hodin

Těsnicí vložka

Těsnění na míru pro kabelové vývodky

Novinky 2025

readycable SPS news 2025

Nový výrobce a nová rozšíření vhodná pro sedm výrobců pohonů

Vhodné pro Keyence

Spoutané kabely vhodné pro Keyence

Adaptér Quantec z 1 na 2

"Snadná změna generací"

Vhodné pro Bosch RH2 a RLB2

Zapřažené hybridní servokabely vhodné pro Bosch Rexroth

Řízení přístupu RFID pro rozhraní Module Connect

  • Snadné přidání zabezpečení do stávajících systémů
  • Předcházení neúmyslným odstávkám stroje
  • Pro servis: odpojte jej, zapojte zpět a hotovo.
  • 100% transparentní díky zprávě o činnosti (volitelné)
  • Konfigurace a objednávka systému Module Connect online: igus.eu/module-connect

readychain® eco rack

  • Konstrukce na míru pro zákazníky, princip stavebnicové konstrukce
  • Montáž a demontáž bez použití nářadí, snadná manipulace
  • Březová překližka - málo lepidla a chemických přísad, rychle obnovitelná a trvanlivá surovina
  • Úspora díky menšímu objemu a nižší hmotnosti
  • Kombinací jednotlivých dílů a jejich jednoduchým skládáním na sebe se šetří CO2 a náklady na přepravu díky menšímu počtu přepravních úkonů.
  • Přesné řezání zaručuje malé množství odpadu

Novinky 2024

Doplňky kabelů pohonu

Hannover nové produkty 2024

Vhodné pro dva další výrobce pohonné techniky

Přírůstky pohonných technologií 2024

41 nových kabelů vhodných pro...

Novinky v síťových technologiích 2024

Rychlá datová komunikace

Doplňky kabelů pohonu

Hannover nové produkty 2024

Vhodné pro další čtyři výrobce pohonné techniky

Přírůstky pohonných technologií 2024

20 nových kabelů vhodných pro ...

Novinky v síťových technologiích 2024

Rychlá datová komunikace

Makra EPLAN

Aktualizace maker EPLAN

Zapojení všeho ihned, namísto každého konektoru zvlášť.

Novinky pro rok 2023

Doplnění v oblasti hnacích kabelů pro SPS

Novinky SPS 2023

Vhodné pro další čtyři výrobce pohonné techniky

Významný přírůstek v oblasti hnacích kabelů pro Hannover Messe

plus 6 nových výrobců pohonů

Šest nových výrobců hnacích kabelů

Rozšíření sortimentu pohonných technologií do roku 2023

88 nových kabelů vhodných pro ...

Novinky pro rok 2022

Konektory od společnosti TE Connectivity

Špičková síťová technologie

  • pro nejvyšší průmyslové požadavky
  • Dostupné do 24 hodin ze skladu pro dodání just-in-time
  • Odolné materiály pro trvalé používání
Single Pair Ethernet nový 2023

Jednopárový Ethernet pro malé instalační prostory

  • Ethernetová komunikace kompatibilní s energetickým řetězcem pro celý systém
  • Ideální řešení pro malé instalační prostory​
  • 100% kontrola (zkušební pečeť a protokol) pro každou dodávku
  • Datová komunikace odolná vůči budoucnosti
  • Přesný výpočet garantované životnosti kabelu online(nástroj naleznete zde)
Konektor pro Kuka Quantec 2

Bezpečné připojení Kuka Quantec 2

  • Zapřažené, připravené k připojení a okamžitě připravené k použití
  • Vyrábí se na požadovanou délku s centimetrovou přesností, takže nevzniká žádný odpad.
  • 100% testováno (zkušební pečeť a zkušební protokol)
  • Materiály kabelů s dlouhou životností + vysoce kvalitní konektory + obrábění = zaručená spolehlivost a zachování hodnoty komponent.

readychain® p-rack

  • Ergonomicky a přesně přizpůsobené požadavkům zákazníka, montáž/demontáž bez použití nářadí
  • Snížená hmotnost pro nákladově efektivnější přepravu, další prostorově úsporná zpětná přeprava​
  • Zkrácení doby montáže o 66% ​
  • Potisk z kukuřičného škrobu a recyklovatelný materiál
  • Se sledováním GPS (volitelné)

readychain® fast positioner - snadná instalace

  • Snadná a spolehlivá montáž systémů readychain s postrojem®
  • Žádné další nástroje nejsou potřeba
  • Zkrácení doby montáže až o 30% díky optimální montážní poloze.
  • Vytištěné z udržitelných materiálů a znovu použitelné

2021 novinky

readychain® micro-speed ...

plug-in e-chain
  • Nejjednodušší upevnění ve vaší aplikaci
  • Integrované odlehčení tahu a těsnění
  • Úspora času montáže 80%
  • Optimalizované sestavy připravené k instalaci
  • Pro servis: odpojte jej, zapojte zpět a hotovo.

Prodlužovací kabely AIDA

Prodlužovací kabely AIDA
  • 50% snížení náročnosti montáže díky technologii push-pull
  • Stávající robotické systémy a rozhraní lze flexibilně rozšířit pomocí osvědčených kabelových nástavců.
  • Různé kvality kabelů a cenové kategorie: Vyberte si kabel s nejlepším poměrem cena/výkon pro vaši robotickou aplikaci.
Novinky chainflex

Kabely s přehledem zpráv

Novinky v oblasti energetických řetězů e-chain

Přehled energetických řetězců

Novinky v oblasti chytrých plastů

Přehled chytrých plastů

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace