7. osa pro všechny roboty

Sedm robotických ramen rozmístěných na více kolejnicích, porovnává dosah a velikost.

Jednoduché rozšíření pracovního prostoru pro všechny lehké roboty od 2 248,09 €

  • Délka zdvihu až 6 000 mm.
  • Přesnost 0,3 mm
  • Užitečné zatížení až 55 kg

7. fakta o technologiích osy

Dosah až 6 000 mm

Rychlost až 0,6 m/s

Přesnost ±0,3 mm

7. osa v akci

Aktuální modely igus 7. osy

Lineární osa s robotickým ramenem REBEL na pojezdu.

Pro ReBeL a další roboty

Robotické rameno na lineární ose s energetickým řetězem pro automatizovanou manipulaci.

Pro univerzální roboty

Lineární osa igus se dvěma vozíky a nástrojovou hlavou pro automatizovanou manipulaci.

Pro EPSON

Robotický uchopovač a osové moduly pro automatizaci, zobrazené v několika pohledech.

Online obchod

Robotické rameno na notebooku jako konfigurátor LCA pro sedmou osu.

Konfigurátor 7. osy

Robotické rameno vedle notebooku jako symbol automatizované zákaznické podpory.

Schůzka pro demonstraci

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie