Velikosti pro PRT-04

Lehčí, kompaktnější, cenově výhodnější

Obrázek produktu PRT-04
  • ušetří minimálně 50 % instalačního prostoru
  • až o 20 % levnější a
  • o 60 % lehčí než PRT-01
  • k dispozici s průměry od 50 mm do 300 mm
  • Kluzné prvky iglidur® odolné proti opotřebení, bez mazání a údržby.
  • Vnější ozubení ve 4 variantách
  • Vnitřní převod vs. vnější převod: Díky ozubení na vnitřní straně ložiska lze ušetřit montážní prostor.
  • Úhlový doraz s nastavitelným limitem
  • možnost zaklapnutí v různých polohách pomocí mechanického čepu
  • Použití kluzných prvků F2 pro zamezení elektrostatického nabíjení. Dobrá odolnost vůči médiím a teplotám, lze použít i ve vlhkém prostředí.
Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

Ideální pro malé instalační prostory

Aplikace PRT
Aplikace PRT

Rádi vám pomůžeme

Kontaktujte nyní
Kontakt na PRT

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie