Pro tuto oblast použití nabízí igus® řadu drylin® W, která byla speciálně vyvinuta pro použití v drsném prostředí. Tyto systémy používají jako kluzné prvky samomazné materiály optimalizované pro tribo, což jim zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dobrou životnost. Díky této specifikaci jsou ideální pro použití v průmyslu přírodního kamene, kde jsou výkyvy počasí a drsné pracovní podmínky často problémem. lineární vedení drylin® W je možné konfigurovat online v různých velikostech. Nabízejí vysokou tuhost a pevnost, aby se vyrovnaly se zatížením při řezání, zajišťují rychlý a tichý chod a přesný systém ovládání řezného ramene.
Pouzdra Q2 jsou ústřední součástí pily. To je částečně dáno vynikajícími tlumicími vlastnostmi ve srovnání s mosaznými pouzdry. Nejdůležitější specifikací však je, že jsou bez maziva. To zabraňuje znečištění horniny kapajícím mazivem.
Na základě pozitivních zkušeností s našimi výrobky se zákazník rozhodl také pro jeden z našich energetických zdrojů, energetický řetěz E4Q s vnitřní výškou 58 milimetrů.
Díky našim komponentům je pila robustní a spolehlivá při každodenní práci v lomu. Společnosti Schwing a igus® tak vytvářejí udržitelný a úsporný způsob řezání kamenů přímo na místě, čímž výrazně snižují spotřebu materiálu, čas a emise CO2 ve výrobním procesu. Závěr spolupráce je tedy pro Daniela Kriegla zcela jasný: "Podpora je skvělá a opravdu je třeba říci, že produkty igus® se pro naše použití perfektně hodí."