Změna jazyka :

Rychle a chytře: bezporuchová správa dat, energie, kapalin a vzduchu v jednom systému
Těsné, kompaktní prostory a rychlý pohyb uličkou, například u skladovacích a vyhledávacích strojů, jsou běžnými scénáři použití přípojnicových systémů. Jejich hlavní nevýhodou je, že je lze standardně použít pouze pro přenos energie, obtížně se čistí a jejich údržba je nákladná. Aby bylo možné vést nejen energii, ale také data, kapaliny a vzduch současně horizontálně i vertikálně, vyvinula společnost igus® kabelový nosný systém micro flizz® - alternativu k systému přípojnic. S tímto systémem je možné dosáhnout rychlosti pohybu až 6 m/s a zrychlení až 4 m/s2.
Systém micro flizz® se skládá z plastového energetického řetězu, který se pohybuje v hliníkovém kanálu. Kromě vysoce flexibilních řídicích, datových a motorových kabelů chainflex® pro malý poloměr ohybu může energetická řetězová hadice nést také optické kabely s přenosovou rychlostí až 10 Gbit/s.
Pokud chce uživatel sledovat přenosové vlastnosti použitého sběrnicového kabelu, nabízí nyní igus® možnost využití inteligentního systému sledování stavu CF.D v mikro flizz®. Tato inteligentní plastová inovace s předstihem rozpozná změny přenosových vlastností kabelu a včas informuje uživatele o nutnosti výměny. To umožňuje plánovat údržbu s předstihem a předcházet neočekávaným odstávkám systému.
pro elektrifikaci jeřábů a aplikace s omezeným instalačním prostorem
Vzhledem k tomu, že existují různé možnosti napájení a řada provozních podmínek, které je třeba zvážit, může být obtížné rozhodnout se pro správný systém. Před rozhodnutím o alternativě je nezbytné zvážit výhody a nevýhody možných systémů napájení energií. Na rozdíl od systémů vyrobených z oceli jsou systémy energetických řetězů od společnosti igus® vyrobené z plastu navrženy tak, aby byly odolné proti oděru a korozi.

Více informací

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00