Změna jazyka :
Společnost KMC však u nově navrženého systému spojů nespoléhá pouze na výrobky igus®. Osvědčily se již v různých dalších oblastech. Například v pákách nožní brzdy, kde sílu přenášejí dvě táhla igubal®. Ložiska iglidur® J jsou použita v systému nožní opěrky a reverzní hřídel řadicí páky je rovněž spojena s ložiskem iglidur®. Společnost Krämer sází na ložiska iglidur® J také u řadicí a brzdové páky. Kromě hmotnosti mají plasty od specialisty na pohyblivé plasty igus® další významnou výhodu: fungují bez mazání. Nejenže to závodnímu technikovi ušetří náklady na mazání. Použití maziva v náročných každodenních závodních podmínkách by dokonce způsobilo hromadění nečistot v místech, která by mohla ohrozit funkčnost komponentu.

V systému řazení je instalováno další plastové ložisko.
V roce 2018 přibyly také dvě nové trofeje. A také respekt mnoha fanoušků motoristického sportu, kteří se mohli na závodních tratích v Evropě a USA přesvědčit o agilním jízdním stylu strojů Krämer. Díky tomu se obchod vyvíjí dobře. Zatímco v roce 2015 našlo kupce pouze 14 strojů, cílem pro rok 2018 je prodat přibližně 50 až 75 strojů. A pak by samozřejmě mělo přijít ještě několik vítězství - možná i na domácí půdě. Zatímco všechny závody třídy Super Twin se letos konají ve Velké Británii, šampionát Super Mono se chystá i do Německa. KMC bude opět na startu FIM Europe Supermono Cupu v Motorsport Areně Oschersleben 25. a 26. srpna.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h