Plynovody mohou být poškozeny v důsledku různých situací, jako jsou stavební činnosti, vegetace nebo sesuvy půdy. Z tohoto důvodu je třeba provádět pravidelné vizuální kontroly. Vrtulníky, které se k tomuto účelu obvykle používají, jsou velmi nákladné a často způsobují místním obyvatelům velkou hlukovou zátěž.
Společnost exabotix nabízí alternativu: Od roku 2012 realizuje řešení pomocí dronů, která využívají i provozovatelé plynovodů. Dron HD 4-1100 vyvinutý pro tento účel létá nad plynovody zcela automaticky díky inteligentnímu softwaru GPS, kontroluje je a hlásí případné abnormality v krajině, aby mohla být v případě potřeby přijata protiopatření. Vzhledem k tomu, že potrubí je často dlouhé několik set kilometrů, musí být pro tuto práci použito velké množství dronů, které si mezi sebou rozdělí trasu. Aby bylo možné před inspekčním letem umístit každý dron na správné místo, zřizuje společnost exabotix v pravidelných intervalech podél trasy hangáry pro drony. Po vydání povelu ke startu z řídicího centra se roletky otevřou a plošina s dronem na nich vyjede. Při přistání dron nakonec opět dosedne na prodlouženou plošinu, kde se díky vestavěným kontaktům v nohách okamžitě dobije baterie při dotyku s přistávací plochou.
Konstrukce těchto garáží pro drony musela být co nejrobustnější a bezúdržbová, aby se předešlo nákladné údržbě ve vzdálených hangárech. Bylo třeba najít systém bez koroze a maziv, zejména pro 4,5 metru dlouhé kolejnice, po kterých se vzletová a přistávací plošina vysouvá do volného prostoru.