Následovala kompletní změna designu "" : mnoho rozměrných komponentů bylo nahrazeno úspornějšími plastovými součástkami. Od té doby se poptávka po gravírovacích systémech opět zvýšila. Přenosný laserový systém "c-jet" umožňuje gravírování větších skleněných předmětů a využití vícerežimového provozu pro sériovou výrobu. Zároveň je snadno přenosný, takže jej lze použít i na veletrzích a dalších akcích. Díky svému kompaktnímu designu a velkému průzoru přitahuje velkou pozornost. Stroj byl postupně od základu přepracován. Díky tomu může být nyní nabízen za poloviční cenu. Celková hmotnost byla rovněž snížena přibližně o 40 kg.
Použití drylin®
Velký motorizovaný průzor s laserovou ochranou nyní obsahuje miniaturní vodicí lišty drylin® N s polymerovými kluznými prvky, které se používají v šířce lišty 40 mm. Ty dokonale pasují na standardní hliníkové profily. Stejně jako u všech lineárních vedení jezdí vozíky v eloxovaných hliníkových profilech během suchého provozu. Jedná se o posuvný vodicí systém, který je cenově výhodný a zároveň flexibilní. Kromě toho jsou v oblasti průhledítek instalována tribologicky optimalizovaná polymerová kluzná ložiska iglidur® J. Používají se k pohonu okna a k vychýlení pohonu ozubeného řemene. Ložiska z igliduru® J jsou bezmazná a bezúdržbová a kombinují extrémně nízký koeficient tření s velmi vysokou životností na mnoha hřídelích.
 
Středový prvek laserové optiky
Středobodem systému je laserová optika. Zde dochází k vlastnímu vytváření vrstvy výsledného skleněného výrobku. Obrobkový stůl lze nastavovat nejen horizontálně, ale i vertikálně, což v konečném důsledku rozhoduje o kvalitě výsledného produktu. Laserová optika se během obrábění pohybuje nahoru a dolů. K tomuto účelu se používá dvojitá kolejnice a ložiska skříně drylin® W a další jednotlivé komponenty z rozsáhlého modulárního systému. Ty sahají od momentových podpěr pro dodatečnou ochranu až po trapézové závitové matice drylin®, které jsou velmi důležité pro výsledek gravírování. Vzhledem k vrstevnaté struktuře gravírování musí laserový paprsek zasáhnout vrstvy, které jsou velmi blízko u sebe. Trapézové závitové matice drylin® úspěšně plní tyto úkoly i v automatizovaném provozu a přesvědčí hladkým chodem s malými pohyby vřetena a téměř neměřitelným opotřebením. Všechny komponenty jsou tiché, necitlivé na nečistoty a prach, nekorodují a jsou obzvláště lehké. Tichá lineární vedení jsou účinná a fungují tak dobře, že se nyní používají i v průmyslovém laserovém systému.