100% bez mazání s kluznými ložisky
Mnohostranná a jednoduchá sestava
Možnost výběru délky posuvu
Malá výška a pevná
Lehké a odolné proti korozi
Technické údaje | ZLW-1040-LT
pro skladování v chladnu |
ZLW-1040-UW
pro použití pod vodou |
||
---|---|---|---|---|
Hmotnost bez zdvihu | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
hmotnost 100mm zdvihu | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
Max. délka zdvihu* | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
přenos | [mm/U] | 70 | 70 | |
Ozubení | AT 5 | AT 5 | ||
Materiál ozubeného řemene | TPUKF2 | s příčlí rámu z nerezové oceli | ||
Šířka ozubeného řemenu | [mm] | 16 | 16 | |
Napnutí řemene | [N] | 200 | 50 | |
Max. radiální zatížení | [N] | 300 | 100 | |
Vodicí ložisko | chladné kuličkové ložisko | kuličkové ložisko xiros® | ||
Max. rychlost | [m/s] | 5 | 1 | |
varianty polohy vozíku, v závislosti na zatížení | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
* delší délka zdvihu na požádání |
Díl. č. | A | Al | H | E2 | L | hc | E3 | r | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | na požádání | |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | na požádání |
(1) Rozměr X volně volitelný
Díl. č. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Rozměr X volně volitelný
Díl. č. | A | Al | H | E2 | L | hc | E3 | r | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | na požádání | |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | na požádání |
(1) Rozměr X volně volitelný
Díl. č. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Rozměr X volně volitelný