Změna jazyka :
* Předpoklad: přesouvané těleso je umístěno ve vymezeném kruhu s R = 100 mm do středu vodicí lišty, max. přípustný točivý moment, verze 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; verze 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; konstantní pojezd, bez výrazného zrychlení.
* Předpoklad: přesouvané těleso je umístěno ve vymezeném kruhu s R = 100 mm do středu vodicí lišty, max. přípustný točivý moment, verze 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; verze 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; konstantní pojezd, bez výrazného zrychlení.
* Předpoklad: přesouvané těleso je umístěno ve vymezeném kruhu s R = 100 mm do středu vodicí lišty, max. přípustný točivý moment, verze 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; verze 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; konstantní pojezd, bez výrazného zrychlení.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00